ファクトリーサプライ用品技術窓口

あやめ長柄ほうき

通常単価(税別)
4,128円
税込単価
4,541円
通常出荷日:5日目

腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプの座敷ほうきです。【特長】・穂はきび草、柄は竹でできています。・穂先...

詳細を確認
  • JANコード
    4979404213100
  • 質量(g)
    430.000
  • トラスココード
    619-4296
  • 材質1
    穂/きび草、柄/竹

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

19040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

19040の仕様・寸法情報

JANコード
4979404213100
質量(g)
430.000
トラスココード
619-4296
材質1
穂/きび草、柄/竹

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
19040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,128円
( 4,541円 )
5日目

詳細情報

基本情報

腰を曲げずにお掃除できる長柄タイプの座敷ほうきです。
【特長】
・穂はきび草、柄は竹でできています。
・穂先を保護するカバーが付いています。
【用途】
・畳、フローリングの床の掃き掃除に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

あやめ長柄ほうきの型番19040のページです。 型番19040に関する仕様情報を記載しております。
あやめ長柄ほうきのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
あやめ長柄ほうき
八ツ矢 ゆり長柄ほうき
セフティ荒神ほうきpp
トレ箕
マジカルスイパー
ごみとりネット
メーカーYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYAYATSUYA
通常価格4,128円5,203円719円7,793円4,974円17,540円 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目
JANコード49794042131004979404212509497940424183749794047111874979404416402-
質量(g)430.000500.00040970.0001050.0-
トラスココード619-4296619-9040434-8429504-1489434-8415-
材質1穂/きび草、柄/竹穂/きび草、柄/竹柄:PE、穂:PP本体:PP柄:スチールパイプ 台:PP 穂:塩ビ先割れ網枠:鉄 ネット:ポリエチレン25mm目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました