ファクトリーサプライ用品技術窓口

UL型 薄板ラック(棚板分割タイプ)

通常単価(税別)
21,314円~92,973円
税込単価
23,445円~102,270円
通常出荷日:9日目

棚板の厚さを薄くすることで収納容積を増やした、スチール製ラックのシリーズです。【特長】・棚板の厚さを3...

詳細を確認
  • 色
    ネオグレー
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    25
  • 棚板分割枚数
    2

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 61 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:17 項目の仕様が未選択です

  • 棚板厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

材質

天地棚段数

(段)

連結タイプ

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

均等積載量

(kg/段)

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

棚段数(段)

有効間口(mm)

外形寸法(間口×奥行×高さ)

(mm)

組立目安

棚板厚さ

(mm)

本体表面処理

ベース

最小発注数量
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
5
連結型追加(2本支柱)
1500
595
1205
100
662-9786
54800
-
-
-
1416
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-1316
28000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
3
816
903×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-6120
41800
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
816
903×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-4474
46400
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
816
903×595×1505
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
3
単体型
903
875
1505
100
662-5021
34400
-
-
-
816
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-1320
53600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
816
903×875×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-6550
60000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
816
903×875×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-8209
34000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
3
1116
1203×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-4992
57400
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
1116
1203×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-2881
65200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1116
1203×595×1505
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
3
単体型
1203
875
1505
100
663-4551
42200
-
-
-
1116
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-2924
74000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
1116
1203×875×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-2910
84600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1116
1203×875×1505
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
3
単体型
1503
595
1505
100
663-2887
40000
-
-
-
1416
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-9743
68200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
1416
1503×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-2950
77600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1416
1503×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-7661
50600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
3
1416
1503×875×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-5023
89600.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
1416
1503×875×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-6124
102600.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1416
1503×875×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-2977
46600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
3
1716
1803×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-9720
80200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
1716
1803×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-4557
91400
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1716
1803×595×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-8175
58400
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
3
1716
1803×875×1505
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
3
連結型追加(2本支柱)
1800
875
1505
100
662-9799
55000
-
-
-
1716
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-5059
104000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
6
1716
1803×875×1505
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-6103
119200.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1716
1803×875×1505
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
903
595
1805
100
662-9788
54000
-
-
-
816
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
903
875
1805
100
662-5019
69200
-
-
-
816
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
連結型追加(2本支柱)
900
875
1805
100
662-6569
65200
-
-
-
816
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-5069
66400
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1116
1203×595×1805
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
1203
875
1805
100
662-8198
85800
-
-
-
1116
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
連結型追加(2本支柱)
1200
875
1805
100
663-4563
81800
-
-
-
1116
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-8162
78800.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1416
1503×595×1805
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-4554
103800
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1416
1503×875×1805
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
657-7094
92600.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1716
1803×595×1805
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
657-7093
92600.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1716
1803×875×1805
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
903
595
2105
100
663-1359
45000
-
-
-
816
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
連結型追加(2本支柱)
900
595
2105
100
663-1353
40200
-
-
-
816
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-1361
44800
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
816
900×595×2105
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
903
875
2105
100
663-7622
57600
-
-
-
816
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-8138
52800
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
816
900×875×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-7732
59200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
816
900×875×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-8132
63200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1116
1200×595×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-8163
71000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
1116
1200×595×2105
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
1203
875
2105
100
663-2976
87400
-
-
-
1116
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-1404
82600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1116
1200×875×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-6137
93200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
1116
1200×875×2105
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
1503
595
2105
100
663-2900
80400
-
-
-
1416
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-1367
75600
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1416
1500×595×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-4487
85000
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
1416
1500×595×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-2904
100600.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1416
1500×875×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-1350
113600.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
1416
1500×875×2105
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
7
単体型
1803
595
2105
100
662-5046
94200
-
-
-
1716
-
-
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-4463
89400
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1716
1800×595×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-7684
100600.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
1716
1800×595×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
663-4547
117200
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
7
1716
1800×875×2105
-
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
662-6593
132400.0
本体:スチール(粉体塗装)
ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
8
1716
1800×875×2105
-
-
-
-
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
8
単体型
1503
595
2405
100
663-4490
91400
-
-
-
1416
-
2人30分
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
8
連結型追加(2本支柱)
1500
595
2405
100
663-6142
85800
-
-
-
1416
-
2人30分
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
軽量タイプ(~200Kg)
スチール
8
単体型
1803
875
2405
100
663-2961
138800
-
-
-
1716
-
2人30分
22
粉体塗装
ポリプロピレン(再生材100%使用)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,159円
( 35,375円 )
9日目
21,549円
( 23,704円 )
9日目
32,723円
( 35,995円 )
9日目
36,646円
( 40,311円 )
9日目
21,314円
( 23,445円 )
9日目
42,227円
( 46,450円 )
9日目
47,773円
( 52,550円 )
9日目
26,655円
( 29,321円 )
9日目
41,205円
( 45,326円 )
9日目
46,476円
( 51,124円 )
9日目
25,131円
( 27,644円 )
9日目
51,276円
( 56,404円 )
9日目
58,232円
( 64,055円 )
9日目
24,476円
( 26,924円 )
9日目
48,697円
( 53,567円 )
9日目
55,070円
( 60,577円 )
9日目
36,050円
( 39,655円 )
9日目
60,227円
( 66,250円 )
9日目
66,290円
( 72,919円 )
9日目
35,917円
( 39,509円 )
9日目
59,076円
( 64,984円 )
9日目
67,038円
( 73,742円 )
9日目
43,751円
( 48,126円 )
9日目
33,587円
( 36,946円 )
9日目
73,757円
( 81,133円 )
9日目
84,235円
( 92,659円 )
9日目
30,089円
( 33,098円 )
9日目
39,544円
( 43,498円 )
9日目
37,072円
( 40,779円 )
9日目
47,222円
( 51,944円 )
9日目
47,836円
( 52,620円 )
9日目
45,407円
( 49,948円 )
9日目
55,816円
( 61,398円 )
9日目
67,012円
( 73,713円 )
9日目
65,569円
( 72,126円 )
9日目
84,957円
( 93,453円 )
9日目
30,912円
( 34,003円 )
9日目
28,071円
( 30,878円 )
9日目
38,731円
( 42,604円 )
9日目
40,367円
( 44,404円 )
9日目
45,973円
( 50,570円 )
9日目
51,519円
( 56,671円 )
9日目
44,676円
( 49,144円 )
9日目
49,946円
( 54,941円 )
9日目
48,660円
( 53,526円 )
9日目
56,432円
( 62,075円 )
9日目
63,389円
( 69,728円 )
9日目
46,153円
( 50,768円 )
9日目
53,270円
( 58,597円 )
9日目
59,643円
( 65,607円 )
9日目
66,730円
( 73,403円 )
9日目
72,580円
( 79,838円 )
9日目
55,642円
( 61,206円 )
9日目
65,238円
( 71,762円 )
9日目
70,808円
( 77,889円 )
9日目
82,494円
( 90,743円 )
9日目
92,973円
( 102,270円 )
9日目
52,002円
( 57,202円 )
9日目
48,763円
( 53,639円 )
9日目
81,026円
( 89,129円 )
9日目

詳細情報

基本情報

棚板の厚さを薄くすることで収納容積を増やした、スチール製ラックのシリーズです。
【特長】
・棚板の厚さを35mmから22mmにし、収納容積を5%向上させました。
・棚板は1段につき2枚の分割式です。
・ボルトレス仕様のため、組み立てが簡単です。
・支柱はM1.5中軽量棚と兼用のため、耐荷重が必要な段にはM1.5用の追加棚板セットが使用可能です。(中受けはそれぞれ専用のものを使用してください)
【用途】
・工場や倉庫内での部品、工具、資材などの整理・保管に。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
  • 必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

UL型 薄板ラック(棚板分割タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UL型 薄板ラック(棚板分割タイプ)
UL型 ボルトレス式薄型ラック軽量棚 高さ1805mm 連結型
UL型 ボルトレス式軽量棚 高さ1200mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1805mm 単体型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1205mm 連結型
UL型 ボルトレス式薄型軽量棚 高さ1505mm 単体型
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格21,314円-18,463円 -16,663円 -20,940円 -14,823円 -20,348円 -
通常出荷日9日目19日目19日目19日目19日目19日目
色ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー
棚板調整ピッチ(mm)252525252525
棚板分割枚数222222

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト