ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニーパッド(ストロングタイプ)

通常単価(税別)
5,619円
税込単価
6,181円
通常出荷日:5日目

樹脂パネルで膝をしっかりガードするストロングタイプのニーパッドです。【特長】・膝をつく作業時の痛みや汚...

詳細を確認
  • JANコード
    4937897062988
  • 質量(g)
    300.000
  • トラスココード
    336-1789
  • 材質1
    EVA樹脂/ポリエステル生地
  • サイズ
    170×70×200mm(片方、バンド除く)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DNP-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DNP-Gの仕様・寸法情報

JANコード
4937897062988
質量(g)
300.000
トラスココード
336-1789
材質1
EVA樹脂/ポリエステル生地
サイズ
170×70×200mm(片方、バンド除く)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DNP-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,619円
( 6,181円 )
5日目

詳細情報

基本情報

樹脂パネルで膝をしっかりガードするストロングタイプのニーパッドです。
【特長】
・膝をつく作業時の痛みや汚れを軽減します。
・フック式のゴムバンドを採用しており、簡単に着脱できます。
・硬い樹脂パネルで外部の衝撃から膝を保護し、内側のEVAとポリエステル生地により快適にフィットします。
【用途】
・床に膝をついて行う作業時の膝の保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニーパッド(ストロングタイプ)の型番DNP-Gのページです。 型番DNP-Gに関する仕様情報を記載しております。
ニーパッド(ストロングタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニーパッド(ストロングタイプ)
ベルトサスペンダー
作業用ニーパッド
ニーパッド(プラスティックカップ)
ニーパッド(クィック)
ニーパッド(バックル型)
メーカージェフコムジェフコムトラスコ中山エスコエスコエスコ
通常価格5,619円6,477円2,552円5,872円6,972円5,274円
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目2日目
JANコード49378970629884937897053382----
質量(g)300.000330.000----
トラスココード336-1789336-3337----
材質1EVA樹脂/ポリエステル生地ポリエステル----
サイズ170×70×200mm(片方、バンド除く)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました