ファクトリーサプライ用品技術窓口

milwaukee PACKOUT キャリー式引き出し収納 1段

通常単価(税別)
42,270円
税込単価
46,497円
通常出荷日:11日目

PACKOUTモジュラーシステムに対応した、キャリー式の1段引き出し収納です。【特長】・片手で素早く中...

詳細を確認
  • JANコード
    4573592056671
  • 質量(g)
    13200.0
  • トラスココード
    716-6139
  • 色
    ブラック/レッド
  • 外形寸法(mm)高さ
    502
  • 外形寸法(mm)奥行
    483
  • 外形寸法(mm)間口
    610
  • 耐荷重(kg)
    113
  • 有効内寸(mm)奥行
    330
  • 有効内寸(mm)間口
    432
  • 有効内寸(mm)高さ
    406
  • 最大荷重重量(kg)
    113

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

48-22-8420
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-22-8420の仕様・寸法情報

JANコード
4573592056671
質量(g)
13200.0
トラスココード
716-6139
色
ブラック/レッド
外形寸法(mm)高さ
502
外形寸法(mm)奥行
483
外形寸法(mm)間口
610
耐荷重(kg)
113
有効内寸(mm)奥行
330
有効内寸(mm)間口
432
有効内寸(mm)高さ
406
最大荷重重量(kg)
113

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,270円
( 46,497円 )
11日目

詳細情報

基本情報

PACKOUTモジュラーシステムに対応した、キャリー式の1段引き出し収納です。
【特長】
・片手で素早く中身を出し入れできます。
・耐荷重は113kgです。
・汎用性に優れた仕切りが付属しており、収納物の整理が容易です。
・他のPACKOUTシリーズ製品と連結して使用可能です。
・ハンドルは完全に折り畳むことができ、保管時に場所を取りません。
【用途】
・工場や作業現場での工具、部品、計測器などの整理、保管、運搬に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

milwaukee PACKOUT キャリー式引き出し収納 1段の型番48-22-8420のページです。 型番48-22-8420に関する仕様情報を記載しております。
milwaukee PACKOUT キャリー式引き出し収納 1段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
milwaukee PACKOUT キャリー式引き出し収納 1段
工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段
工具箱 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
PACKOUT マグネット付き小物収納
PACKOUT コンパクトウォールバスケット
PACKOUT ツールボックス用オプション
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格42,270円37,700円31,721円3,538円3,538円4,236円
通常出荷日11日目9日目9日目1日目1日目1日目
JANコード457359205667145735920547694573592054752457359205470745735920546844573592050198
質量(g)13200.010890.010660.0450.0450.0259.0
トラスココード716-6139652-7541652-7542565-8065565-8075521-4466
色ブラック/レッド-----
外形寸法(mm)高さ502-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました