ファクトリーサプライ用品技術窓口

手袋 耐油マックス

通常単価(税別)
6,373円
税込単価
7,010円
通常出荷日:7日目

【特長】・耐油性・耐久性が優れた手袋です。・裏布に抗菌防臭加工を施しているので、使用後の汗臭さを大幅に...

詳細を確認
  • 色
    青
  • JANコード
    4906554230237
  • トラスココード
    699-7081
  • 厚さ(mm)
    1.9
  • 手のひら周り(cm)
    23.5
  • 全長(cm)
    26
  • 中指長さ(cm)
    7.8
  • 質量(g)
    1600.000
  • 材質1
    表:塩化ビニール
  • 材質2
    裏:綿
  • すべり止め
    あり
  • サイズ
    L

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2302-L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2302-Lの仕様・寸法情報

色
青
JANコード
4906554230237
トラスココード
699-7081
厚さ(mm)
1.9
手のひら周り(cm)
23.5
全長(cm)
26
中指長さ(cm)
7.8
質量(g)
1600.000
材質1
表:塩化ビニール
材質2
裏:綿
すべり止め
あり
サイズ
L

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
2302-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,373円
( 7,010円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性・耐久性が優れた手袋です。
・裏布に抗菌防臭加工を施しているので、使用後の汗臭さを大幅に減少しています。
・当社独自のシームレス(縫い目のない)手袋なので長時間の作業でも疲れません。
・強力なスベリ止め加工で、特に油の中での作業に効果を発揮します。
【用途】
・水産業・自動車関連業・石油精製業・造船業・鉄鋼業機械工業・土木・建築業
【材質】
・表:塩化ビニール
・裏:綿

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋 耐油マックスの型番2302-Lのページです。 型番2302-Lに関する仕様情報を記載しております。
手袋 耐油マックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手袋 耐油マックス
耐油・ノンスリップ手袋
耐油ビニローブ手袋 No.650
手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ロング)
手袋(合成ゴム・耐油)
手袋(腕カバー付・耐油/塩化ビニール)
メーカー川西工業エスコショーワグローブエスコエスコエスコ
通常価格6,373円961円749円4,607円 -1,282円1,939円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目1日目1日目
色青-----
JANコード4906554230237-----
トラスココード699-7081-----
厚さ(mm)1.9-----
手のひら周り(cm)23.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました