ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ LSS-S PSタイプ

通常単価(税別)
112,941円~320,506円
税込単価
124,235円~352,557円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・SUS304(18-8)ステンレス棚を使用しています。・耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 141 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:24 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    材質

    天地棚段数

    (段)

    連結タイプ

    間口

    (mm)

    奥行

    (mm)

    高さ

    (mm)

    均等積載量

    (kg/段)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    グリーン購入法適合品

    材質3

    棚段数(段)

    有効間口(mm)

    パイプ径(mm)

    棚板調整ピッチ(mm)

    奥行(mm)

    間口(mm)

    高さ(mm)

    最大積載量(kg/台)

    材質4

    仕様

    組立目安

    最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183785
    348-5281
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    3
    -
    -
    -
    614
    1063
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183778
    348-2173
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1063
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183761
    348-2117
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1063
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771562
    349-8560
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1063
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183754
    349-3240
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1063
    1587
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183747
    348-5325
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1063
    1587
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183730
    348-3690
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1063
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183723
    349-1638
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1063
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183716
    349-0005
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1063
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183709
    349-1527
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1063
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183693
    349-1666
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1063
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183686
    348-6903
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1063
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183679
    349-3242
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1063
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771647
    348-9948
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1063
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183662
    349-1569
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1063
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183433
    348-5271
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    3
    -
    -
    -
    614
    1213
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183426
    348-3722
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1213
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183419
    348-2101
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1213
    614
    1384
    180
    4933315771678
    770-6588
    49200
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1151
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    720
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771685
    349-8501
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183402
    348-3783
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1213
    1587
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183396
    348-2179
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    1587
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1213
    614
    1587
    180
    4933315771692
    770-6596
    50000
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1151
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    720
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771715
    622-1107
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
    -
    柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    1587
    -
    -
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183389
    349-3186
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1213
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183372
    349-8037
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183365
    349-0105
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1213
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1213
    614
    1892
    180
    4933315771739
    770-6600
    50800
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1151
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    720
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771746
    621-9625
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
    -
    柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    1892
    -
    -
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183358
    349-7387
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1213
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183341
    348-0604
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1213
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183334
    348-8433
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183327
    347-9015
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1213
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1213
    614
    2197
    180
    4933315771760
    770-6618
    51600
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1151
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    720
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771777
    622-1136
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
    -
    柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
    5
    -
    -
    -
    614
    1213
    2197
    -
    -
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183310
    349-7389
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1213
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183082
    349-1616
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    3
    -
    -
    -
    614
    1519
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183075
    348-8445
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1519
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183068
    348-6939
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1519
    614
    1384
    180
    4933315771791
    770-6651
    58000
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1457
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    500
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771807
    349-7929
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183051
    347-9037
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1519
    1587
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183044
    348-0550
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    1587
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1519
    614
    1587
    180
    4933315771821
    770-6669
    58800
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1457
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    500
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771838
    622-1103
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
    -
    柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    1587
    -
    -
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183037
    347-9036
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1519
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183020
    349-3230
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183013
    348-8432
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1519
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1519
    614
    1892
    180
    4933315771852
    770-6677
    59600
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1457
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    500
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771869
    622-1152
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
    -
    柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    1892
    -
    -
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315183006
    349-7451
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1519
    1892
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315182993
    348-8459
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1519
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315182986
    348-8474
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315182979
    348-8423
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1519
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    軽量タイプ(~200Kg)
    ステンレス
    4
    単体型
    1519
    614
    2197
    180
    4933315771883
    770-6685
    60400
    SUS304
    -
    適合
    -
    -
    1457
    25.4
    25.4
    -
    -
    -
    500
    -
    -
    1人40分
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315771890
    622-2705
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
    -
    柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
    5
    -
    -
    -
    614
    1519
    2197
    -
    -
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315182962
    349-7357
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    6
    -
    -
    -
    614
    1519
    2197
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ付
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315182733
    349-0032
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    3
    -
    -
    -
    614
    1822
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315182726
    348-8436
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    4
    -
    -
    -
    614
    1822
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4933315182719
    348-5322
    -
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    -
    柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    5
    -
    -
    -
    614
    1822
    1384
    -
    ポールキャップ:ポリエチレン
    ダボ無し
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    132,152円
    ( 145,367円 )
    9日目
    170,127円
    ( 187,140円 )
    9日目
    208,101円
    ( 228,911円 )
    9日目
    208,101円
    ( 228,911円 )
    9日目
    173,165円
    ( 190,482円 )
    9日目
    211,139円
    ( 232,253円 )
    9日目
    176,203円
    ( 193,823円 )
    9日目
    214,177円
    ( 235,595円 )
    9日目
    252,152円
    ( 277,367円 )
    9日目
    252,152円
    ( 277,367円 )
    9日目
    180,759円
    ( 198,835円 )
    9日目
    218,734円
    ( 240,607円 )
    9日目
    256,709円
    ( 282,380円 )
    9日目
    180,759円
    ( 198,835円 )
    9日目
    256,709円
    ( 282,380円 )
    9日目
    138,987円
    ( 152,886円 )
    9日目
    179,241円
    ( 197,165円 )
    9日目
    219,494円
    ( 241,443円 )
    9日目
    146,223円
    ( 160,845円 )
    5日目
    219,494円
    ( 241,443円 )
    9日目
    182,278円
    ( 200,506円 )
    9日目
    222,532円
    ( 244,785円 )
    9日目
    150,973円
    ( 166,070円 )
    5日目
    222,532円
    ( 244,785円 )
    2日目
    185,316円
    ( 203,848円 )
    9日目
    225,570円
    ( 248,127円 )
    9日目
    265,823円
    ( 292,405円 )
    9日目
    153,881円
    ( 169,269円 )
    5日目
    225,570円
    ( 248,127円 )
    2日目
    265,823円
    ( 292,405円 )
    9日目
    189,873円
    ( 208,860円 )
    9日目
    230,127円
    ( 253,140円 )
    9日目
    270,380円
    ( 297,418円 )
    9日目
    157,371円
    ( 173,108円 )
    5日目
    230,127円
    ( 253,140円 )
    2日目
    270,380円
    ( 297,418円 )
    9日目
    152,658円
    ( 167,924円 )
    9日目
    197,468円
    ( 217,215円 )
    9日目
    242,278円
    ( 266,506円 )
    9日目
    164,351円
    ( 180,786円 )
    5日目
    242,278円
    ( 266,506円 )
    9日目
    200,506円
    ( 220,557円 )
    9日目
    245,316円
    ( 269,848円 )
    9日目
    166,969円
    ( 183,666円 )
    5日目
    245,316円
    ( 269,848円 )
    2日目
    203,544円
    ( 223,898円 )
    9日目
    248,354円
    ( 273,189円 )
    9日目
    293,165円
    ( 322,482円 )
    9日目
    169,877円
    ( 186,865円 )
    5日目
    248,354円
    ( 273,189円 )
    2日目
    293,165円
    ( 322,482円 )
    9日目
    208,101円
    ( 228,911円 )
    9日目
    252,911円
    ( 278,202円 )
    9日目
    297,722円
    ( 327,494円 )
    9日目
    173,367円
    ( 190,704円 )
    5日目
    252,911円
    ( 278,202円 )
    2日目
    297,722円
    ( 327,494円 )
    9日目
    164,051円
    ( 180,456円 )
    9日目
    212,658円
    ( 233,924円 )
    9日目
    261,266円
    ( 287,393円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・SUS304(18-8)ステンレス棚を使用しています。
    ・耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適です。
    ・ポールは先端のポールキャップ、足部のアジャストボルト、ナットも全てSUS304(18-8)ステンレス製です。
    ・キャスター取付時総耐荷重200kgです。
    【材質】
    ・棚板:SUS304(18-8)ステンレス
    ・コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
    ・柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
    ・ポールキャップ:ポリエチレン

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ LSS-S PSタイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ LSS-S PSタイプ
    スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ MSS-S PSタイプ
    スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ Pタイプ
    パンチングソリッドエレクターシェルフ LSS
    パンチングソリッドエレクターシェルフ MSS
    304ソリッドエレクターステンレスシェルフ LSS
    メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
    通常価格112,941円-103,529円 -109,804円 -203,731円 -208,904円 -29,677円 -
    通常出荷日2日目〜2日目〜9日目5日目5日目4日目

    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト