ファクトリーサプライ用品技術窓口
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
167,089円 ( 183,798円 ) | 9日目 |
109,804円 ( 120,784円 ) | 9日目 |
棚板にSUS430(18-0)ステンレスを使用したソリッドシェルフのシリーズです。
【特長】
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス製です。
・フラットな棚板のため、細かい物品の収納・保管に適しています。
【用途】
・工場や研究施設などでの各種物品の保管棚として。
・作業台としても使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

トラスコ中山
ステンレスアングル(40mm角 SUS430)
4.5通常価格(税別):3,176円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス クリアキャスター(ポリウレタン) 25mmポール用
4通常価格(税別):1,066円~

トラスコ中山
アーチ型 転倒防止バー アーチっち(軽量棚タイプ)
0通常価格(税別):8,510円~