ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ MSS-S PSタイプ

通常単価(税別)
103,529円~288,608円
税込単価
113,882円~317,469円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・SUS304(18-8)ステンレス棚を使用しています。・耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・...

詳細を確認
  • 材質1
    棚板:SUS304(18-8)ステンレス
  • 奥行(mm)
    461

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 143 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質2

材質3

棚段数(段)

間口(mm)

高さ(mm)

材質4

仕様

最小発注数量
4933315186236
349-7440
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
3
1063
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186229
349-9105
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1063
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186212
349-9132
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1063
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770664
622-2713
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
4
1063
1384
-
ダボ付
1個
4933315770671
347-8932
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1063
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315186205
347-8959
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1063
1587
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186199
348-9952
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1063
1587
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186182
349-7969
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1063
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186175
349-7351
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1063
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186168
347-8972
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1063
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770725
622-1190
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
4
1063
1892
-
ダボ付
1個
4933315770732
621-9616
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
5
1063
1892
-
ダボ付
1個
4933315186151
349-8589
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1063
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315186144
348-9918
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1063
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186137
349-8523
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1063
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315186120
349-3127
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1063
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770756
348-9942
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1063
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315770763
622-2695
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
5
1063
2197
-
ダボ付
1個
4933315186113
349-7959
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1063
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315185888
349-7444
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
3
1213
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185871
349-7970
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1213
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185864
347-5859
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1213
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770787
621-9606
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
4
1213
1384
-
ダボ付
1個
4933315770794
349-7462
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1213
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315185857
347-7402
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1213
1587
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185840
349-1478
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1213
1587
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185833
348-9939
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1213
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185826
347-5780
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1213
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185819
347-5871
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1213
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770848
622-1153
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
4
1213
1892
-
ダボ付
1個
4933315770855
622-2774
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
5
1213
1892
-
ダボ付
1個
4933315185802
349-7459
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1213
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315185796
349-8491
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1213
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185789
349-7446
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1213
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185772
347-7366
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1213
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770879
349-8486
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1213
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315770886
622-2709
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
5
1213
2197
-
ダボ付
1個
4933315185765
349-3062
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1213
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315185536
348-9925
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
3
1519
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185529
347-8941
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1519
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185512
347-5847
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1519
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770909
622-1209
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
4
1519
1384
-
ダボ付
1個
4933315770916
349-3069
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1519
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315185505
349-7374
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1519
1587
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185499
348-8422
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1519
1587
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770930
622-4311
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
4
1519
1587
-
ダボ付
1個
4933315770947
621-9614
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
5
1519
1587
-
ダボ付
1個
4933315185482
349-1583
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1519
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185475
348-9911
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1519
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185468
347-7377
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1519
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770961
622-1199
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
4
1519
1892
-
ダボ付
1個
4933315770978
622-1120
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
5
1519
1892
-
ダボ付
1個
4933315185451
349-1520
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1519
1892
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315185444
349-9122
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1519
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185437
347-5800
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
5
1519
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315185420
347-7403
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1519
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
4933315770992
349-7948
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
4
1519
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315771005
622-2781
コーナー部:SUS304ステンレスダイカスト
柱・ポールキャップ:SUS304(18-8)ステンレス
5
1519
2197
-
ダボ付
1個
4933315185413
347-8945
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
6
1519
2197
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ付
1個
4933315185185
349-3102
コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
3
1822
1384
ポールキャップ:ポリエチレン
ダボ無し
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,882円
( 138,470円 )
9日目
156,456円
( 172,102円 )
9日目
191,013円
( 210,114円 )
9日目
156,456円
( 172,102円 )
5日目
191,013円
( 210,114円 )
9日目
159,494円
( 175,443円 )
9日目
194,051円
( 213,456円 )
9日目
162,532円
( 178,785円 )
9日目
197,089円
( 216,798円 )
9日目
231,646円
( 254,811円 )
9日目
162,532円
( 178,785円 )
5日目
197,089円
( 216,798円 )
2日目
231,646円
( 254,811円 )
9日目
167,089円
( 183,798円 )
9日目
201,646円
( 221,811円 )
9日目
236,203円
( 259,823円 )
9日目
167,089円
( 183,798円 )
9日目
201,646円
( 221,811円 )
2日目
236,203円
( 259,823円 )
9日目
129,412円
( 142,353円 )
9日目
161,013円
( 177,114円 )
9日目
196,709円
( 216,380円 )
9日目
161,013円
( 177,114円 )
5日目
196,709円
( 216,380円 )
9日目
164,051円
( 180,456円 )
9日目
199,747円
( 219,722円 )
9日目
167,089円
( 183,798円 )
9日目
202,785円
( 223,064円 )
9日目
238,481円
( 262,329円 )
9日目
167,089円
( 183,798円 )
5日目
202,785円
( 223,064円 )
2日目
238,481円
( 262,329円 )
9日目
171,646円
( 188,811円 )
9日目
207,342円
( 228,076円 )
9日目
243,038円
( 267,342円 )
9日目
171,646円
( 188,811円 )
9日目
207,342円
( 228,076円 )
2日目
243,038円
( 267,342円 )
9日目
136,709円
( 150,380円 )
9日目
176,203円
( 193,823円 )
9日目
215,696円
( 237,266円 )
9日目
176,203円
( 193,823円 )
5日目
215,696円
( 237,266円 )
9日目
179,241円
( 197,165円 )
9日目
218,734円
( 240,607円 )
9日目
179,241円
( 197,165円 )
5日目
218,734円
( 240,607円 )
2日目
182,278円
( 200,506円 )
9日目
221,772円
( 243,949円 )
9日目
261,266円
( 287,393円 )
9日目
182,278円
( 200,506円 )
2日目
221,772円
( 243,949円 )
2日目
261,266円
( 287,393円 )
9日目
186,835円
( 205,519円 )
9日目
226,329円
( 248,962円 )
9日目
265,823円
( 292,405円 )
9日目
186,835円
( 205,519円 )
9日目
226,329円
( 248,962円 )
2日目
265,823円
( 292,405円 )
9日目
148,101円
( 162,911円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304(18-8)ステンレス棚を使用しています。
・耐錆、耐薬品性に優れ高温多湿、冷凍・冷蔵庫などに最適です。
・ポールは先端のポールキャップ、足部のアジャストボルト、ナットも全てSUS304(18-8)ステンレス製です。
・キャスター取付時総耐荷重200kgです。
【材質】
・棚板:SUS304(18-8)ステンレス
・コーナー部:SUS304(18-8)ステンレスダイカスト
・柱:SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ
・ポールキャップ:ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ MSS-S PSタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ MSS-S PSタイプ
スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ Pタイプ
スーパーシリーズ・304ソリッドシェルフ LSS-S PSタイプ
パンチングソリッドエレクターシェルフ MSS
スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ
スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格103,529円-109,804円 -112,941円 -208,904円 -65,170円 -12,943円 -
通常出荷日2日目〜9日目2日目〜5日目4日目4日目
材質1棚板:SUS304(18-8)ステンレス棚板:SUS430(18-0)ステンレス-SUS304--
奥行(mm)461614----

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト