ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィールドカート

通常単価(税別)
4,762円
税込単価
5,238円
通常出荷日:11日目

4輪タイヤ付きで、座ったまま楽に移動できる作業用チェアのシリーズです。中腰での作業や低い位置での作業負...

詳細を確認
  • 色
    オリーブグリーン
  • JANコード
    4976131911149
  • 質量(g)
    2100.0
  • トラスココード
    682-8476
  • 材質1
    (本体、タイヤ)ポリプロピレン(シャフト)スチール
  • 均等荷重(kg)
    80
  • 高さ(mm)
    285
  • 長さ(mm)
    510
  • 幅(mm)
    305
  • フタ有無
    有

ご注意

  • 周囲の安全に十分注意してください。
  • 段差や障害物を避けてください。
  • 汚れを拭き取り、保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

6300052922
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6300052922の仕様・寸法情報

色
オリーブグリーン
JANコード
4976131911149
質量(g)
2100.0
トラスココード
682-8476
材質1
(本体、タイヤ)ポリプロピレン(シャフト)スチール
均等荷重(kg)
80
高さ(mm)
285
長さ(mm)
510
幅(mm)
305
フタ有無
有

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
6300052922
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,762円
( 5,238円 )
11日目

詳細情報

基本情報

4輪タイヤ付きで、座ったまま楽に移動できる作業用チェアのシリーズです。中腰での作業や低い位置での作業負担を軽減します。
【特長】
・椅子の座面高が低いため、楽な姿勢で座ることができます。
・耐荷重は約80kgです。
【用途】
・工場内での低い位置での配線作業やメンテナンス作業に。
・ガーデニングなどのしゃがみ作業にも使用できます。

ご注意

  • 周囲の安全に十分注意してください。
  • 段差や障害物を避けてください。
  • 汚れを拭き取り、保管してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フィールドカートの型番6300052922のページです。 型番6300052922に関する仕様情報を記載しております。
フィールドカートのレビュー
この商品のレビューはありません

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました