ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災用寝具セット 寝宿自在

通常単価(税別)
14,841円
税込単価
16,325円
通常出荷日:7日目

【特長】・4人分の寝具セットがA4サイズの化粧箱に入っています。・コンパクトに収納できます。・災害時、...

詳細を確認
  • JANコード
    4546721013630
  • 質量(g)
    1800.0
  • トラスココード
    699-5398
  • 材質1
    エアーマット:ポリプロピレン
  • 材質2
    簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン
  • 材質3
    不織布シーツ:ポリプロピレン
  • 材質4
    防災用ホイッスルABS樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ST9101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ST9101の仕様・寸法情報

JANコード
4546721013630
質量(g)
1800.0
トラスココード
699-5398
材質1
エアーマット:ポリプロピレン
材質2
簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン
材質3
不織布シーツ:ポリプロピレン
材質4
防災用ホイッスルABS樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
ST9101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,841円
( 16,325円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4人分の寝具セットがA4サイズの化粧箱に入っています。
・コンパクトに収納できます。
・災害時、帰宅困難者がオフィスや避難所で寝泊まりすることを想定し、「快適に眠ること」に焦点をあてて商品の選定を行いました。
【用途】
・防災用。
・災害時に帰宅困難者がオフィスや避難所で宿泊する際に使用する寝具セット。
【材質】
・エアーマット:ポリプロピレン
・簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン
・不織布シーツ:ポリプロピレン
・防災用ホイッスルABS樹脂
【セット内容】
・エアーマット×4個、簡易アルミ毛布×4枚、不織布シーツ×4枚、空気入れ×1個、防災用ホイッスル×4個、耳栓×4組、安否確認ガイド×1枚

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災用寝具セット 寝宿自在の型番ST9101のページです。 型番ST9101に関する仕様情報を記載しております。
防災用寝具セット 寝宿自在のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災用寝具セット 寝宿自在
TRUSCO 災害備蓄用 防災難燃フリース毛布
IRIS こだわり布団3点セット
備蓄用毛布 コンパクト
災害救助用毛布
テイジン 緊急防災毛布"もうたんか" 幅140cm×奥行200cm
メーカー谷沢製作所トラスコ中山アイリスオーヤマKAKURI(角利産業)船山帝人フロンティア
通常価格14,841円6,295円12,749円2,422円50,288円31,843円
通常出荷日7日目9日目4日目4日目8日目1日目
JANコード4546721013630-----
質量(g)1800.0-----
トラスココード699-5398-----
材質1エアーマット:ポリプロピレン-----
材質2簡易アルミ毛布:アルミ蒸着ポリプロピレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

毛布・布団カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました