ファクトリーサプライ用品技術窓口

保険付・防犯フイルム【2個入り】

通常単価(税別)
5,032円
税込単価
5,535円
通常出荷日:4日目

透明ガラス専用の、窓に貼り付けて使用する防犯フィルムです。【特長】・フィルムの総厚は360ミクロンで、...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.4
  • 長さ(m)
    0.42
  • 幅(m)
    0.297
  • JANコード
    4909314110855
  • 質量(g)
    68.000
  • トラスココード
    540-9479
  • 材質1
    ポリエステルフィルム

ご注意

  • 熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないでください。
  • フィルムは内側に貼ってください。
  • 型板ガラス、すりガラスなど表面に凹凸があるガラスには貼れません。
  • 透明ガラス専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

N-2255
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

N-2255の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
0.42
幅(m)
0.297
JANコード
4909314110855
質量(g)
68.000
トラスココード
540-9479
材質1
ポリエステルフィルム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-2255
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,032円
( 5,535円 )
4日目

詳細情報

基本情報

透明ガラス専用の、窓に貼り付けて使用する防犯フィルムです。
【特長】
・フィルムの総厚は360ミクロンで、複層構造のため丈夫です。
・表面にはスリキズに強いハードコート処理が施されています。
・万一の場合に備えたお見舞い保険が付いています。
・抑止ステッカーと施工用ヘラが付属します。
【用途】
・工場の事務所、管理室、サーバールームなどの窓ガラスに貼り付け、侵入防止やセキュリティ強化に。

ご注意

  • 熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないでください。
  • フィルムは内側に貼ってください。
  • 型板ガラス、すりガラスなど表面に凹凸があるガラスには貼れません。
  • 透明ガラス専用です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保険付・防犯フイルムの型番N-2255のページです。 型番N-2255に関する仕様情報を記載しております。
保険付・防犯フイルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保険付・防犯フイルム
保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム
スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ
防犯フィルム 凹凸ガラス用
表面保護フィルム PVC
金属板用表面保護フィルム SPV-M-6030
メーカーノムラテックノムラテックスリーエムジャパン光スミロン日東電工
通常価格5,032円6,214円2,630円 -3,838円58,851円 -3,686円 -
通常出荷日4日目4日目1日目5日目8日目在庫品1日目〜
厚さ(mm)0.4-----
長さ(m)0.42-----
幅(m)0.297-----
JANコード4909314110855-----
質量(g)68.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました