ファクトリーサプライ用品技術窓口

保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム【1~2個入り】

通常単価(税別)
6,214円
税込単価
6,835円
通常出荷日:4日目

凹凸ガラスやスリガラスのデコボコ面に貼り付けて使用する、お見舞い保険付きの防犯フィルムです。【特長】・...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリカーボネート

ご注意

  • 熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないでください。
  • フィルムは内側に貼ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.9
0.42
0.297
4909314110909
110.000
540-9444
1パック

2個入り

0.8
0.6
0.42
4909314110916
270.000
540-9516
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,214円
( 6,835円 )
4日目
6,214円
( 6,835円 )
4日目

詳細情報

基本情報

凹凸ガラスやスリガラスのデコボコ面に貼り付けて使用する、お見舞い保険付きの防犯フィルムです。
【特長】
・凹凸ガラスやスリガラスのデコボコ面にしっかり貼り付けられるポリカーボネート製のフィルムです。
・万一の場合に備えたお見舞い保険が付いています。
・防犯意識を高める抑止ステッカーが付属します。
【用途】
・凹凸ガラスやスリガラスに貼り付けることで強度を高め、打ち破りを困難にする防犯対策として。

ご注意

  • 熱線反射ガラス、熱線吸収ガラス、線入りガラス、二重ガラスなど特殊なガラスは割れる恐れがあるため使用しないでください。
  • フィルムは内側に貼ってください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保険付・凹凸ガラス専用防犯フイルム
保険付・防犯フイルム
防犯フィルム 凹凸ガラス用
凹凸ガラス用遮熱シート
スコッチティント 防犯フィルム シートタイプ
ガラス飛散防止シート
メーカーノムラテックノムラテック光リンテックコマーススリーエムジャパンnitoms
通常価格6,214円5,032円3,838円2,385円 -2,630円 -2,039円 -
通常出荷日4日目4日目5日目5日目1日目1日目
材質1ポリカーボネートポリエステルフィルム----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト