ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンダードフック(R曲げ)【100個入り】

通常単価(税別)
5,721円
税込単価
6,293円
通常出荷日:7日目

塗装用の吊り下げフックです。【特長】・スタンダードなR曲げ形状のフックです。・材質は鉄です。【用途】・...

詳細を確認
  • タイプ
    R曲げ形状
  • 線径(mm)
    2
  • 長さ(mm)
    60
  • JANコード
    4549702363120
  • 質量(g)
    310.000
  • トラスココード
    632-1100
  • 材質1
    鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

060X2.0PR11X2-P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

060X2.0PR11X2-Pの仕様・寸法情報

タイプ
R曲げ形状
線径(mm)
2
長さ(mm)
60
JANコード
4549702363120
質量(g)
310.000
トラスココード
632-1100
材質1
鉄
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
060X2.0PR11X2-P
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,721円
( 6,293円 )
7日目

詳細情報

基本情報

塗装用の吊り下げフックです。
【特長】
・スタンダードなR曲げ形状のフックです。
・材質は鉄です。
【用途】
・工場内の塗装ラインなどで、製品や部品を吊り下げる際に使用します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードフック(R曲げ)の型番060X2.0PR11X2-Pのページです。 型番060X2.0PR11X2-Pに関する仕様情報を記載しております。
スタンダードフック(R曲げ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードフック(R曲げ)
ニュートン用フック
ランバージュ スタンダード
さげ缶ミニ
ニュートン保存容器
使い捨て塗料容器 600cc・1L
メーカー岩田製作所ヨトリヤマABC商会ヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマ
通常価格5,721円894円84,993円4,231円12,668円960円 -
通常出荷日7日目4日目8日目4日目4日目4日目
タイプR曲げ形状-----
線径(mm)2-----
長さ(mm)60-----
JANコード4549702363120-----
質量(g)310.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました