ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA広口試薬瓶

通常単価(税別)
32,828円
税込単価
36,111円
通常出荷日:7日目

PFA(フッ素樹脂)製の広口タイプの試薬瓶です。【特長】・耐薬品性、耐熱性を備え、ほとんどの化学薬品に...

詳細を確認
  • JANコード
    4562305545397
  • トラスココード
    388-3547
  • 高さ(mm)
    210
  • 容量(ml)
    1000
  • 質量(g)
    230.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NR0191-005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NR0191-005の仕様・寸法情報

JANコード
4562305545397
トラスココード
388-3547
高さ(mm)
210
容量(ml)
1000
質量(g)
230.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
NR0191-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,828円
( 36,111円 )
7日目

詳細情報

基本情報

PFA(フッ素樹脂)製の広口タイプの試薬瓶です。
【特長】
・耐薬品性、耐熱性を備え、ほとんどの化学薬品に対して安定しています。
・広口のため、粉末やペースト状のサンプルの出し入れ、洗浄が容易に行えます。
【用途】
・腐食性の高い薬品や高純度が求められる試薬の保管、運搬容器として。
・研究開発部門や品質管理部門でのサンプル保存に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFA広口試薬瓶の型番NR0191-005のページです。 型番NR0191-005に関する仕様情報を記載しております。
PFA広口試薬瓶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA広口試薬瓶
PFA広口試薬瓶
PFA広口試薬瓶 NR0191シリーズ
細口試薬瓶 白
広口試薬瓶 PTFE 100mL~1L
フッ素加工広口試薬瓶
メーカーフロンケミカルアズワンアズワンアズワンKartell S.p.A.サーモフィッシャーサイエンティフィック
通常価格32,828円30,621円 -8,767円 -1,494円23,969円 -1,281円 -
通常出荷日7日目11日目9日目4日目3日目1日目
JANコード4562305545397-----
トラスココード388-3547-----
高さ(mm)210-----
容量(ml)1000-----
質量(g)230.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました