ファクトリーサプライ用品技術窓口

PFA扁平缶

通常単価(税別)
225,949円~258,228円
税込単価
248,544円~284,051円
通常出荷日:9日目

オールフッ素樹脂(PFA)製の扁平缶シリーズです。【特長】・オールフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐熱性な...

詳細を確認
  • 色
    乳白色
  • 口径(mm)
    50
  • 目盛間隔(L)
    1
  • 中栓
    あり
  • 材質1
    容器本体:PFA
  • 材質2
    キャップ:PTFE
  • 材質3
    パッキン:ePTFE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

容量(L)

質量(g)

最小発注数量
555-7185
180
200
180
5
1700.0
1個
555-7184
250
280
250
10
3200.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,949円
( 248,544円 )
9日目
258,228円
( 284,051円 )
9日目

詳細情報

基本情報

オールフッ素樹脂(PFA)製の扁平缶シリーズです。
【特長】
・オールフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐熱性などに優れています。
・側面に凹み加工付きで持ち運びしやすく、段積みも可能です。
【用途】
・あらゆる薬品の保管、運搬などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PFA扁平缶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PFA扁平缶
扁平細口缶 5~20L
扁平広口缶 10・20L 角型
扁平広口缶 10L・20L
扁平缶 広口 ボールコック付
扁平缶 広口 ケミカルコック付 10L
メーカーフロンケミカル東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械三商
通常価格225,949円-1,604円 -4,135円 -4,135円 -10,509円 -5,866円
通常出荷日9日目3日目4日目2日目12日目8日目
色乳白色-----
口径(mm)50-----
目盛間隔(L)1-----
中栓あり-----
材質1容器本体:PFA-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト