17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セフティーコンテナー

通常単価(税別)
3,762円~4,079円
税込単価
4,138円~4,487円
通常出荷日:11日目

【特長】・全面網目のスタッキングコンテナーです。・玉コンの35%軽量タイプです。【材質】・ポリプロピレ...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 外形寸法(mm)高さ
    305
  • 有効内寸(mm)奥行
    320
  • 有効内寸(mm)間口
    477
  • 外形寸法(mm)奥行
    370
  • 外形寸法(mm)間口
    535
  • 色
    オレンジ

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 底面形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

有効内寸(mm)高さ

容量(L)

質量(g)

底面形状

最小発注数量
259-0005
286
46.5
1300.0
斜格子網目
1個
259-0004
288
46.6
1400.0
斜格子リブ、水抜き孔有
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,762円
( 4,138円 )
11日目
4,079円
( 4,487円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面網目のスタッキングコンテナーです。
・玉コンの35%軽量タイプです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セフティーコンテナーのレビュー
この商品のレビューはありません

メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト