ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
エスコ 205x145x60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
【特長】・底面メッシュのコンテナーです。【材質】・ポリプロピレン(PP)
【特長】
・底面メッシュのコンテナーです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

岐阜プラスチック工業
メッシュコンテナ リステナー
4通常価格(税別):2,351円~

積水テクノ成型
L型メッシュトレー
0通常価格(税別):2,785円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

三甲
折りたたみコンテナ マドコンライト フタなし
0通常価格(税別):4,469円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~