ファクトリーサプライ用品技術窓口

PU指先コート制電編手袋【10個入り】

通常単価(税別)
5,941円
税込単価
6,535円
通常出荷日:7日目

【特長】・導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。・指先にポリウレタンをコーティングし、グリ...

詳細を確認
  • ゲージ数
    13
  • 表面抵抗値(Ω)
    10[[の7乗]]
  • 材質1
    ナイロン75%、カーボン25%
  • 色
    グレー

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

手のひら周り(cm)

サイズ

リストカラー

最小発注数量
4582205168625
572-2788
18.0
6.5
160
12.0
SS
オレンジ
1パック

10個入り

4582205168816
645-3693
16.0
5.5
140.000
11.5
3S
ブルー
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,941円
( 6,535円 )
7日目
5,941円
( 6,535円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します。
・指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
【用途】
・電子部品の組み立てに。
【材質】
・ナイロン75%、カーボン25%

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PU指先コート制電編手袋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PU指先コート制電編手袋
ブラストン PU指先コート制電編手袋LL
ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)
PU手の平コート制電編手袋 BSC-21
【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)
フィット制電手袋 (指先ポリウレタンコート) 10双入
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンミスミミスミ
通常価格5,941円6,368円3,655円 -4,343円869円 -1,989円
通常出荷日7日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
ゲージ数1313----
表面抵抗値(Ω)10[[の7乗]]10の7乗10の6乗10の7乗--
材質1ナイロン75%、カーボン25%ナイロン75%、カーボン25%ナイロン75%、カーボン25%繊維部:ナイロン100%--
色グレーグレーグレーグレー--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト