ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイグレード・スノーシュー(収納袋付)

通常単価(税別)
16,764円~17,377円
税込単価
18,440円~19,115円
通常出荷日:7日目

【特長】・スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。・「固定」させると急斜面の登坂時にふく...

詳細を確認
  • 材質1
    アルミ合金・スチール・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

仕様

最小発注数量
4935682031577
1700.000
458-0582
全長58cm
5個
4935682031584
1640.000
458-0581
全長53cm
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,377円
( 19,115円 )
7日目
16,764円
( 18,440円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スノーシューのかかと部を「固定」「下げる」が選べます。
・「固定」させると急斜面の登坂時にふくらはぎの負担が少なくなり楽に登ることができます。
・「下げた」場合にはスノーシューの底が雪面から離れないので足運びが軽くなります。
・着脱が簡単なワンタッチベルト(バインディング)です。
・大型でガッチリと雪に食い込むグリップ力のあるクランポン(前爪)
【用途】
・傾斜面に強く横滑りにしっかり対応して安心歩行が楽しめます。
【材質】
・アルミ合金・スチール・ポリエチレン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイグレード・スノーシュー(収納袋付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイグレード・スノーシュー(収納袋付)
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
かんじき(アルミ/収納袋付)
甲プロテクター(底面付タイプ)
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
メーカーコンパルエスコエスコトラスコ中山エスコエスコ
通常価格16,764円-14,599円 -10,624円 -7,269円1,521円1,521円
通常出荷日7日目2日目1日目1日目1日目1日目
材質1アルミ合金・スチール・ポリエチレン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト