ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペーパーラック

通常単価(税別)
25,362円~33,103円
税込単価
27,898円~36,413円
通常出荷日:4日目

A4用紙などをすっきりと収納できる木製のペーパーラックです。高さが異なるロータイプとハイタイプの2種類...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    350
  • 間口(mm)
    547
  • 材質1
    本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚板:木質ボード 床設置面クッション材:フェルト
  • 材質2
    棚板:木質ボード
  • 材質3
    床設置面クッション材:フェルト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
1717
4510391312621
40150.0
177-8497
1個
1067
4510391312638
24950.0
178-0026
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,103円
( 36,413円 )
4日目
25,362円
( 27,898円 )
4日目

詳細情報

基本情報

A4用紙などをすっきりと収納できる木製のペーパーラックです。高さが異なるロータイプとハイタイプの2種類があります。
【特長】
・本体には低圧メラミン樹脂化粧木質ボードを使用しています。
・床との設置面には、床を傷つけにくいフェルトのクッション材が付いています。
【用途】
・事務所やオフィスでの書類整理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペーパーラックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペーパーラック
収納カウンター
プラン木製シェルフ
テラモト ペーパー分類ボックス
ダイシン 壁面収納庫オープン型 上下兼用W1200 ホワイト
ナカバヤシ フロアケ-ス A4 コンビ 28段
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワテラモトダイシンナカバヤシ
通常価格25,362円-67,001円 -50,700円 -26,557円58,191円51,037円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目5日目11日目
奥行(mm)350-----
間口(mm)5471000800---
材質1本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 棚板:木質ボード 床設置面クッション材:フェルト-----
材質2棚板:木質ボード-----
材質3床設置面クッション材:フェルト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト