ファクトリーサプライ用品技術窓口

収納カウンター

通常単価(税別)
67,001円~90,358円
税込単価
73,701円~99,394円
通常出荷日:4日目

ナチュラルの天板にホワイトの本体を組み合わせた、シンプルなデザインの収納カウンターシリーズです。収納部...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    1000
  • 高さ(mm)
    1000
  • 色
    ホワイト
  • 棚板
    有
  • 追加棚板
    要問合せ
  • 棚板調整ピッチ(mm)
    64

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

奥行(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
開き扉
418
4510391525410
51900.0
694-4735
本体・扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) 取手:アルミ アジャスター:PP
1個
オープン
400
4510391525427
41100.0
694-4744
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,358円
( 99,394円 )
4日目
67,001円
( 73,701円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ナチュラルの天板にホワイトの本体を組み合わせた、シンプルなデザインの収納カウンターシリーズです。収納部は開き扉タイプとオープンタイプの2種類から選べます。
【特長】
・天板の中央奥には、機器の設置に便利な配線用の切り欠きが付いています。
・本体は低圧メラミン樹脂化粧木質ボード製です。
・脚部は丈夫なスチール製で、ガタつきを調整できるアジャスターが付いています。
【用途】
・工場や事業所の休憩スペースに設置するドリンクコーナーや共有カウンターとして。
・オフィスエリアでの備品や資料の収納棚として。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

収納カウンターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
収納カウンター
ペーパーラック
プラン木製シェルフ
収納庫 CWS型 天板
ダイシン 壁面収納庫 オープン型 下置き専用W450 ホワイト
A4収納ボックス フタ
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワナイキダイシントラスコ中山
通常価格67,001円-25,362円 -50,700円 -11,332円70,202円490円
通常出荷日4日目4日目4日目7日目5日目1日目
間口(mm)1000547800---
高さ(mm)1000-----
色ホワイト-----
棚板有-----
追加棚板要問合せ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト