ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラン木製シェルフ

通常単価(税別)
50,700円~115,431円
税込単価
55,770円~126,974円
通常出荷日:4日目

可動棚板で無駄なく収納できる、シンプルな木製シェルフのシリーズです。ハイタイプとロータイプ、オープンタ...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    800
  • 均等積載量(kg/段)
    棚板1枚あたり約20Kg(均等荷重)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 30 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

鍵タイプ

高さ(mm)

最大積載量(kg/台)

色

段数(段)

付属品

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
390
無
1141
約60Kg
ウォルナット×ウォルナット
3
六角レンチ
32400.0
705-1692
1個
432
有
1141
約60Kg
ウォルナット×ウォルナット
3
六角レンチ、鍵2本
44000.0
706-1115
1個
390
無
1141
約60Kg
ナチュラル×ナチュラル
3
六角レンチ
32400.0
705-1714
1個
432
有
1141
約60Kg
ナチュラル×ナチュラル
3
六角レンチ、鍵2本
44000.0
706-1107
1個
390
無
1141
約60Kg
ナチュラル×ブラック
3
六角レンチ
32400.0
705-1759
1個
432
有
1141
約60Kg
ナチュラル×ブラック
3
六角レンチ、鍵2本
44000.0
706-1118
1個
390
無
1141
約60Kg
ナチュラル×ホワイト
3
六角レンチ
32400.0
705-1761
1個
432
有
1141
約60Kg
ナチュラル×ホワイト
3
六角レンチ、鍵2本
44000.0
706-1113
1個
390
無
1141
約60Kg
ホワイト×ホワイト
3
六角レンチ
32400.0
705-1725
1個
432
有
1141
約60Kg
ホワイト×ホワイト
3
六角レンチ、鍵2本
44000.0
706-1123
1個
390
無
1850
約100Kg
ウォルナット×ウォルナット
5
六角レンチ、耐震用金具
50700.0
705-1716
1個
432
有
1850
約100Kg
ウォルナット×ウォルナット
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金具
58100.0
705-1703
1個
432
有
1850
約100Kg
ウォルナット×ウォルナット
5
六角レンチ、鍵上下各2本、耐震用金具
69700.0
705-1699
1個
432
有
1850
約100Kg
ウォルナット×ウォルナット
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金
62300.0
705-1704
1個
390
無
1850
約100Kg
ナチュラル×ナチュラル
5
六角レンチ、耐震用金具
50700.0
705-1721
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ナチュラル
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金具
58100.0
705-1728
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ナチュラル
5
六角レンチ、鍵上下各2本、耐震用金具
69700.0
705-1706
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ナチュラル
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金
62300.0
705-1724
1個
390
無
1850
約100Kg
ナチュラル×ブラック
5
六角レンチ、耐震用金具
50700.0
705-1718
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ブラック
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金具
58100.0
705-1758
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ブラック
5
六角レンチ、鍵上下各2本、耐震用金具
69700.0
705-1756
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ブラック
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金
62300.0
705-1757
1個
390
無
1850
約100Kg
ナチュラル×ホワイト
5
六角レンチ、耐震用金具
50700.0
705-1722
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ホワイト
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金具
58100.0
705-1702
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ホワイト
5
六角レンチ、鍵上下各2本、耐震用金具
69700.0
705-1698
1個
432
有
1850
約100Kg
ナチュラル×ホワイト
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金
62300.0
705-1720
1個
390
無
1850
約100Kg
ホワイト×ホワイト
5
六角レンチ、耐震用金具
50700.0
705-1700
1個
432
有
1850
約100Kg
ホワイト×ホワイト
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金具
58100.0
705-1711
1個
432
有
1850
約100Kg
ホワイト×ホワイト
5
六角レンチ、鍵上下各2本、耐震用金具
69700.0
705-1715
1個
432
有
1850
約100Kg
ホワイト×ホワイト
5
六角レンチ、鍵2本、耐震用金
62300.0
705-1723
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,700円
( 55,770円 )
4日目
71,120円
( 78,232円 )
4日目
50,700円
( 55,770円 )
4日目
71,120円
( 78,232円 )
4日目
50,700円
( 55,770円 )
4日目
71,120円
( 78,232円 )
4日目
50,700円
( 55,770円 )
4日目
71,120円
( 78,232円 )
4日目
50,700円
( 55,770円 )
4日目
71,120円
( 78,232円 )
4日目
75,536円
( 83,090円 )
4日目
92,881円
( 102,169円 )
4日目
115,431円
( 126,974円 )
4日目
97,613円
( 107,374円 )
4日目
75,536円
( 83,090円 )
4日目
92,881円
( 102,169円 )
4日目
115,431円
( 126,974円 )
4日目
97,613円
( 107,374円 )
4日目
75,536円
( 83,090円 )
4日目
92,881円
( 102,169円 )
4日目
115,431円
( 126,974円 )
4日目
97,613円
( 107,374円 )
4日目
75,536円
( 83,090円 )
4日目
92,881円
( 102,169円 )
4日目
115,431円
( 126,974円 )
4日目
97,613円
( 107,374円 )
4日目
75,536円
( 83,090円 )
4日目
92,881円
( 102,169円 )
4日目
115,431円
( 126,974円 )
4日目
97,613円
( 107,374円 )
4日目

詳細情報

基本情報

可動棚板で無駄なく収納できる、シンプルな木製シェルフのシリーズです。ハイタイプとロータイプ、オープンタイプと扉付きタイプなど豊富なバリエーションからお選びいただけます。
【特長】
・プランデスクシリーズと同じカラーリングで、統一感のあるコーディネートが可能です。
・棚板はすべて可動式で、32mmピッチで高さ調整ができます。
・オプションの棚板(別売)を追加してご利用いただけます。
・一部、鍵付きの扉付きタイプもあり、収納物や使用シーンに合わせて選択できます。
【用途】
・工場の事務所やバックヤードでのファイル、カタログ、備品などの整理・保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラン木製シェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラン木製シェルフ
収納カウンター
ペーパーラック
IRIS 木製フロアケース
ナイキ 木製書架 SSK-K2
ナイキ 木製書架 SSK-T4
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアイリスオーヤマナイキナイキ
通常価格50,700円-67,001円 -25,362円 -27,915円104,627円134,886円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目14日目14日目
間口(mm)8001000547---
均等積載量(kg/段)棚板1枚あたり約20Kg(均等荷重)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト