ファクトリーサプライ用品技術窓口

エプロン 厨房 業務用

通常単価(税別)
3,175円
税込単価
3,493円
通常出荷日:2日目

【特長】・綿100%のカツラギ素材を使用した、首掛け式エプロンです。・丈夫で火に強く、給食現場や厨房作...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 色
    ホワイト
  • 着丈(cm)
    69
  • 幅(cm)
    69
  • JANコード
    4582439080571
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    412-2918
  • 材質1
    綿100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

A1594
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A1594の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
色
ホワイト
着丈(cm)
69
幅(cm)
69
JANコード
4582439080571
質量(g)
200.000
トラスココード
412-2918
材質1
綿100%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A1594
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,175円
( 3,493円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%のカツラギ素材を使用した、首掛け式エプロンです。
・丈夫で火に強く、給食現場や厨房作業におすすめです。
・首紐は長さ調節が可能で、体型や着用スタイルに合わせて快適にお使いいただけます。
【用途】
・厨房・食品工場・給食事業向けユニフォーム
【材質】
・綿100%

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エプロン 厨房 業務用の型番A1594のページです。 型番A1594に関する仕様情報を記載しております。
エプロン 厨房 業務用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エプロン 厨房 業務用
耐寒・耐熱用エプロン TS-CA
デニム腰前掛 作業用エプロン 1912
61x83cm エプロン(作業用)
ケブラーエプロン(作業用・耐切創)
デニム胸付前掛 ロープ 作業用エプロン
メーカーサンペックス東京硝子器械カジメイクエスコエスコカジメイク
通常価格3,175円43,636円 -1,468円1,593円 -7,487円1,514円
通常出荷日2日目6日目6日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
サイズフリー-----
色ホワイト-----
着丈(cm)69-----
幅(cm)69-----
JANコード4582439080571-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました