ファクトリーサプライ用品技術窓口

静音台車

通常単価(税別)
26,809円~63,662円
税込単価
29,490円~70,028円
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・医療施設などAA地区の荷物運搬作業におすすめの静音タイプ(40dB以下)です。【材質】・荷台...

詳細を確認
  • 本体材質
    樹脂製
  • 材質1
    荷台:PP
  • 材質2
    ハンドル:スチールパイプ・PE粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
9000.0
880
455
4903180475605
256-3877
ブレーキなし
1個
15000.0
870
595
4903180475612
256-2383
ブレーキなし
1個
11000.0
880
455
4903180477999
256-3911
ブレーキ付
1個
18000.0
870
595
4903180478002
256-3924
ブレーキ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,809円
( 29,490円 )
4日目
46,351円
( 50,986円 )
4日目
40,069円
( 44,076円 )
4日目
63,662円
( 70,028円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・医療施設などAA地区の荷物運搬作業におすすめの静音タイプ(40dB以下)です。
【材質】
・荷台:PP
・ハンドル:スチールパイプ・PE粉体塗装

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静音台車
コンドル 静音台(大)ハンドブレーキ付
コンドル 静音台(小)ハンドブレーキ付
静音樹脂台車 ハンドル折りたたみ式
静音樹脂小型台車 ハンドル折りたたみタイプ
折りたたみ樹脂製静音台車(フットブレーキ付)
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業カナツー金沢車輛ミスミ
通常価格26,809円-44,039円27,525円16,753円 -10,291円16,429円
通常出荷日1日目〜4日目6日目5日目〜3日目1日目
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
材質1荷台:PP荷台:ポリプロピレン(PP)荷台:ポリプロピレン(PP)---
材質2ハンドル:スチールパイプ・PE粉体塗装ハンドル:スチールパイプ、PE粉体塗装ハンドル:スチールパイプ、PE粉体塗装---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト