17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防音カバー コンクリートブレーカTCB-200用

通常単価(税別)
15,217円
税込単価
16,739円
通常出荷日:11日目

コンクリートブレーカTCB-200用の防音カバーです。【特長】・蛇腹側面排気口により、防音効果と粉塵の...

詳細を確認
  • トラスココード
    466-4054
  • 質量(g)
    460.000
  • 材質1
    カバー:天然ゴム(70%)+合成ゴム(30%)

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FZ20XV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FZ20XVの仕様・寸法情報

トラスココード
466-4054
質量(g)
460.000
材質1
カバー:天然ゴム(70%)+合成ゴム(30%)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FZ20XV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217円
( 16,739円 )
11日目

詳細情報

基本情報

コンクリートブレーカTCB-200用の防音カバーです。
【特長】
・蛇腹側面排気口により、防音効果と粉塵の巻上げを防止します。
【用途】
・コンクリートブレーカ使用時の騒音対策や粉塵の飛散防止に。

ご注意

  • 本製品は、国内市場向けに販売しております。海外市場にはメーカーの正規代理店がございますので、海外輸出はご遠慮いただきますようお願いいたします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防音カバー コンクリートブレーカTCB-200用の型番FZ20XVのページです。 型番FZ20XVに関する仕様情報を記載しております。
防音カバー コンクリートブレーカTCB-200用のレビュー
この商品のレビューはありません

コンクリートバイブレータ・コンクリートブレーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました