ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全制電ロングブーツ

通常単価(税別)
16,045円
税込単価
17,650円
通常出荷日:25日目

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。【特長】・軽量でクッション性があります。・先芯は樹...

詳細を確認
  • JANコード
    4582205167864
  • トラスココード
    493-2976
  • タイプ
    ロング
  • 寸法(cm)
    23.0
  • 足幅サイズ
    EEEE
  • 質量(g)
    730.000
  • 材質1
    甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布
  • 材質2
    靴底:ポリウレタン
  • 材質3
    先芯:樹脂製(S級)
  • ISO Class
    5
  • 色
    ホワイト
  • JIS規格
    JIS-T8101
  • 電気抵抗値(Ω)
    10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
  • クリーンパック有無
    無

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BSC-5254-23.0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BSC-5254-23.0の仕様・寸法情報

JANコード
4582205167864
トラスココード
493-2976
タイプ
ロング
寸法(cm)
23.0
足幅サイズ
EEEE
質量(g)
730.000
材質1
甲材:人工皮革/制電糸入りポリエステル布
材質2
靴底:ポリウレタン
材質3
先芯:樹脂製(S級)
ISO Class
5
色
ホワイト
JIS規格
JIS-T8101
電気抵抗値(Ω)
10[[の6乗]]-10[[の7乗]]Ω
クリーンパック有無
無

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
BSC-5254-23.0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,045円
( 17,650円 )
25日目

詳細情報

基本情報

高度クリーンルームに好適なブーツタイプの制電靴です。
【特長】
・軽量でクッション性があります。
・先芯は樹脂製(S級)です。
・甲材は人工皮革と制電糸入りポリエステル布、靴底はポリウレタンで構成されています。
【用途】
・クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策が必要な作業に。

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全制電ロングブーツの型番BSC-5254-23.0のページです。 型番BSC-5254-23.0に関する仕様情報を記載しております。
安全制電ロングブーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全制電ロングブーツ
安全制電ハーフブーツ
安全制電ブーツ
制電安全ハーフブーツ
安全ロングブーツ
制電ブーツ
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンアズワンブラストン
通常価格16,045円19,066円16,642円 -16,786円 -20,596円 -10,529円 -
通常出荷日25日目25日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜
JANコード4582205167864-----
トラスココード493-2976-----
タイプロングハーフ----
寸法(cm)23.0-----
足幅サイズEEEEEEEEEEEE---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クリーンルームシューズ・ブーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました