ファクトリーサプライ用品技術窓口

人工芝 若草ユニット E-V【1~18個入り】

通常単価(税別)
3,955円
税込単価
4,351円
通常出荷日:5日目

18枚で約1畳分になる、ポリエチレン製のジョイント式人工芝ユニットです。【特長】・カラーはグリーンとグ...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    20
  • サイズ短辺(mm)
    300
  • サイズ長辺(mm)
    300

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

サイズ長辺(m)

最小発注数量
グリーン
4903180477869
578-8881
3900.0
-
20
1個
グレー/灰色
4903180477876
692-7363
190.000
ポリエチレン
-
1パック

18個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,955円
( 4,351円 )
5日目
3,955円
( 4,351円 )
5日目

詳細情報

基本情報

18枚で約1畳分になる、ポリエチレン製のジョイント式人工芝ユニットです。
【特長】
・カラーはグリーンとグレーの2種類があります。
【用途】
・ベランダや玄関、屋上などの装飾やイメージチェンジに。
・工場の休憩スペースの緑化や、通路の足元の汚れ防止に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

人工芝 若草ユニット E-Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
人工芝 若草ユニット E-V
VCハードマットN
ユニスパイク泥落し
ロンソフトマット
ロンソフトマット #6 (屋外用マット)
エバック若草ユニットE(防炎) Eランナー
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格3,955円3,438円 -6,405円 -14,554円 -16,364円50,561円
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目〜6日目1日目
厚さ(mm)2028401414-
サイズ短辺(mm)300-----
サイズ長辺(mm)300-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト