17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

半透明の目かくしシート

通常単価(税別)
6,865円
税込単価
7,552円
通常出荷日:5日目

【特長】・Low-E複層ガラスに貼れる目かくしシートです。・暗くなりにくい半透明の目かくしシートです。...

詳細を確認
  • 色
    半透明
  • 長さ(m)
    1.85
  • 幅(m)
    0.92
  • JANコード
    4978832021349
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    564-8680

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HGLE16L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HGLE16Lの仕様・寸法情報

色
半透明
長さ(m)
1.85
幅(m)
0.92
JANコード
4978832021349
質量(g)
100.000
トラスココード
564-8680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HGLE16L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,865円
( 7,552円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Low-E複層ガラスに貼れる目かくしシートです。
・暗くなりにくい半透明の目かくしシートです。
・割れたガラスの飛び散りを防ぐ、飛散防止効果があります
【用途】
・Low-Eガラスにも貼れる、窓ガラス用目かくしシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半透明の目かくしシートの型番HGLE16Lのページです。 型番HGLE16Lに関する仕様情報を記載しております。
半透明の目かくしシートのレビュー
この商品のレビューはありません

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました