ファクトリーサプライ用品技術窓口

すっきりクリアフィルム ハイグレード

通常単価(税別)
5,262円~8,850円
税込単価
5,788円~9,735円
通常出荷日:5日目

【特長】・紫外線を99%カットします。・家具・壁・カーペットなどの色褪せを防ぎます。・キズがつきにくく...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.05
  • 色
    クリア
  • 幅(m)
    0.92
  • UVカット率(%)
    99

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
4978832675030
317.000
564-8724
1個
1
4978832675023
224.000
564-8692
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,850円
( 9,735円 )
5日目
5,262円
( 5,788円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・紫外線を99%カットします。
・家具・壁・カーペットなどの色褪せを防ぎます。
・キズがつきにくく、窓ふきなどのお手入れも簡単です。
・弱粘着タイプなので、不要になったときにきれいにはがせます。
・特殊なLowーEガラスに貼っても熱割れしません。
・透明度が高いので、施工後も違和感がありません。
【用途】
・紫外線や傷に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すっきりクリアフィルム ハイグレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すっきりクリアフィルム ハイグレード
LOW-Eガラスにも貼れる目かくしシート
凹凸ガラス用遮熱シート
リンテックコマース スモークフィルム
半透明の目かくしシート
どんなガラスにも貼れる目かくしNSR
メーカーリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマース
通常価格5,262円-3,657円 -2,385円 -3,657円6,865円3,816円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
厚さ(mm)0.05-0.25---
色クリア半透明ホワイトスモーク半透明-
幅(m)0.920.92-0.920.920.92
UVカット率(%)99-----

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト