ファクトリーサプライ用品技術窓口

リンテックコマース スモークフィルム

通常単価(税別)
3,657円
税込単価
4,023円
通常出荷日:5日目

【特長】・日射を防ぐ窓ガラス用省エネフィルムです・ガラスが割れても飛び散りにくい飛散防止効果。・紫外線...

詳細を確認
  • 色
    スモーク
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(m)
    0.92
  • JANコード
    4978832671117
  • 質量(g)
    100.000
  • トラスココード
    564-8748

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HGSM01L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HGSM01Lの仕様・寸法情報

色
スモーク
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.92
JANコード
4978832671117
質量(g)
100.000
トラスココード
564-8748

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HGSM01L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,657円
( 4,023円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日射を防ぐ窓ガラス用省エネフィルムです
・ガラスが割れても飛び散りにくい飛散防止効果。
・紫外線99%カット
・日差しをカットし冷房効率をアップします
・割れたガラスの飛び散りを防ぐ、飛散防止効果があります
【用途】
・窓ガラス用遮熱。
・ガラス飛散防止。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンテックコマース スモークフィルムの型番HGSM01Lのページです。 型番HGSM01Lに関する仕様情報を記載しております。
リンテックコマース スモークフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンテックコマース スモークフィルム
半透明の目かくしシート
どんなガラスにも貼れる目かくしNSR
LOW-Eガラスにも貼れる目かくしシート
すっきりクリアフィルム ハイグレード
凹凸ガラス用遮熱シート
メーカーリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマース
通常価格3,657円6,865円3,816円3,657円 -5,262円 -2,385円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
色スモーク半透明-半透明クリアホワイト
長さ(m)1.81.850.9--0.9
幅(m)0.920.920.920.920.92-
JANコード497883267111749788320213494978832371048---
質量(g)100.000100.000100.000100.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました