ファクトリーサプライ用品技術窓口

凹凸ガラス用遮熱シート

通常単価(税別)
2,385円~4,297円
税込単価
2,624円~4,727円
通常出荷日:5日目

【特長】・凸凹ガラスに貼れる断熱フィルムです。・ご使用後きれいにはがすことができます。【材質】・ポリエ...

詳細を確認
  • 可視光線透過率(%)
    16
  • 厚さ(mm)
    0.25
  • 紫外線透過率(%)
    1
  • 色
    ホワイト
  • 長さ(m)
    0.9
  • 日射透過率(%)
    16
  • 遮蔽係数(%)
    0.34
  • 日射反射率(%)
    43
  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

幅(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.92
4978832068184
240.000
567-7228
1個
0.46
4978832068191
130.000
567-7221
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,297円
( 4,727円 )
5日目
2,385円
( 2,624円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凸凹ガラスに貼れる断熱フィルムです。
・ご使用後きれいにはがすことができます。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

凹凸ガラス用遮熱シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
凹凸ガラス用遮熱シート
半透明の目かくしシート
リンテックコマース スモークフィルム
すっきりクリアフィルム ハイグレード
LOW-Eガラスにも貼れる目かくしシート
どんなガラスにも貼れる目かくしNSR
メーカーリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマースリンテックコマース
通常価格2,385円-6,865円3,657円5,262円 -3,657円 -3,816円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
可視光線透過率(%)16-----
厚さ(mm)0.25--0.05--
紫外線透過率(%)1-----
色ホワイト半透明スモーククリア半透明-
長さ(m)0.91.851.8--0.9

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

表面保護シート・フィルム・チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト