ファクトリーサプライ用品技術窓口

墜落制止用器具 フルハーネス 無双2

通常単価(税別)
32,626円
税込単価
35,889円
通常出荷日:11日目

「無双2」シリーズの墜落制止用器具、フルハーネスです。【特長】・従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフ...

詳細を確認
  • トラスココード
    441-8709
  • JANコード
    4546721009541
  • 質量(g)
    1240.000
  • 色
    ブラック
  • サイズ
    フリー
  • ベルト幅(mm)
    47
  • 腿バックル
    ワンタッチ
  • 胴ベルトバックル
    軽量バックル
  • 胴ベルト幅×長さ(mm)
    50×1200
  • 胸ベルト幅(mm)
    25
  • 最大使用可能質量(kg)
    140

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

572A-SK-BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

572A-SK-BKの仕様・寸法情報

トラスココード
441-8709
JANコード
4546721009541
質量(g)
1240.000
色
ブラック
サイズ
フリー
ベルト幅(mm)
47
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルトバックル
軽量バックル
胴ベルト幅×長さ(mm)
50×1200
胸ベルト幅(mm)
25
最大使用可能質量(kg)
140
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
572A-SK-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,626円
( 35,889円 )
11日目

詳細情報

基本情報

「無双2」シリーズの墜落制止用器具、フルハーネスです。
【特長】
・従来のS・M・Lサイズを全て網羅したフリーサイズです。
【用途】
・工場、建設現場など高所作業での墜落制止用に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

墜落制止用器具 フルハーネス 無双2の型番572A-SK-BKのページです。 型番572A-SK-BKに関する仕様情報を記載しております。
墜落制止用器具 フルハーネス 無双2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
墜落制止用器具 フルハーネス 無双2
フルハーネス 凛(胴ベルト付) 575A-OT2-B
フルハーネス 匠2(腿ベルト水平タイプ) 571A-N-B
墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
墜落制止用器具 水平型(フルハーネス/伸縮式ランヤード付)
墜落制止用器具 V型(フルハーネス/伸縮式ツインランヤード付)
メーカー谷沢製作所谷沢製作所谷沢製作所エスコエスコエスコ
通常価格32,626円38,912円22,516円38,978円32,652円31,708円
通常出荷日11日目1日目1日目1日目2日目2日目
トラスココード441-8709160-5451160-5400---
JANコード454672100954145467210100734546721009947---
質量(g)1240.00013201070.000---
色ブラック-----
サイズフリー標準フリー---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハーネス式カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました