ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
関西工業 強力長シャックル(使用荷重3.5t~9.5t) |
|
トラスコ中山 ゴムロープ(フリータイプ・再生ゴム) |
|
日本緑十字社 ゴムベルト 350011~350040【1~5個入り】 |
|
スリーエッチ アイフック(ラッチ付) |
荷締め作業を簡単・迅速に行える、カムバックル式のベルトラッシングです。
【特長】
・シンプルな構造で操作が簡単なカムバックルを採用しています。
・ベルトには耐久性のある高強度のポリエステル原糸を使用しています。
【用途】
・段ボール箱やコンテナ、レジャー用品などの軽量物の簡易的な固定に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
荷締めベルト 15410/15411/15412/15413/15414
4.7通常価格(税別):1,172円~
![[カム式]荷締ストラップ[OD色]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223007682347/223007682347_001_20230801115838.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[カム式]荷締ストラップ[OD色]
3通常価格(税別):630円~

TAKAGI
ワンタッチベルト 3m×2本組
4通常価格(税別):595円

エスコ
181/225/227kg ベルト荷締機(ラチェット式)
0通常価格(税別):2,341円~

エスコ
カム式 荷締ストラップ(使用荷重90kg)
0通常価格(税別):705円~

エスコ
25mmx3.6m ベルト荷締機(ラチェット式/カモー2本組)
0通常価格(税別):5,712円

エスコ
ベルト荷締機(ラチェット式)幅25~75mm
0通常価格(税別):4,069円~

エスコ
ベルト荷締機(ラチェット式) EA982ACシリーズ
0通常価格(税別):4,856円~

エスコ
ベルト荷締機(自動巻取式)
0通常価格(税別):2,912円~