ファクトリーサプライ用品技術窓口

モップ絞り器 水拭き掃除

通常単価(税別)
6,731円~7,493円
税込単価
7,404円~8,242円
通常出荷日:11日目

水拭き掃除の際に使用するモップ絞り器のシリーズです。【特長】・ステップを踏んで安定して絞れるタイプや、...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    材質3

    最小発注数量
    4970190930769
    167-5987
    1534.000
    本体:ポリプロピレン
    磁石:ゴム磁石
    滑り止め:シリコーン
    1個
    4970190932664
    167-7524
    1985.000
    綿・ポリエステル・その他
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,731円
    ( 7,404円 )
    11日目
    7,493円
    ( 8,242円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    水拭き掃除の際に使用するモップ絞り器のシリーズです。
    【特長】
    ・ステップを踏んで安定して絞れるタイプや、ゴミや汚れがたまりにくい内側構造のタイプなどをラインナップしています。
    【用途】
    ・水拭き掃除でモップを絞る際に。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    モップ絞り器 水拭き掃除のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    モップ絞り器 水拭き掃除
    モップ絞り器
    MMモップ絞り器 C型
    モップ絞り器 スクイザー F8
    コンドル (モップ絞り器)プロテツク リンガーキヤリー
    水拭きモップ
    メーカーアズマ工業テラモト三商アズワン山崎産業エスコ
    通常価格6,731円-5,469円 -8,875円10,087円8,612円3,647円
    通常出荷日11日目1日目5日目4日目6日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    モップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト