ファクトリーサプライ用品技術窓口

カゴ台車用防塵カバー2号

通常単価(税別)
25,218円
税込単価
27,740円
通常出荷日:7日目

カゴ台車に被せて使用する防塵カバーです。【特長】・荷物をホコリや急な雨から保護します。【用途】・製品や...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    680
  • 色
    透明
  • 幅(mm)
    880
  • 質量(g)
    2210.000
  • トラスココード
    539-5832

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

T-KP-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

T-KP-2の仕様・寸法情報

奥行(mm)
680
色
透明
幅(mm)
880
質量(g)
2210.000
トラスココード
539-5832
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
T-KP-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,218円
( 27,740円 )
7日目

詳細情報

基本情報

カゴ台車に被せて使用する防塵カバーです。
【特長】
・荷物をホコリや急な雨から保護します。
【用途】
・製品や部品の一時保管や、運搬時の保護に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カゴ台車用防塵カバー2号の型番T-KP-2のページです。 型番T-KP-2に関する仕様情報を記載しております。
カゴ台車用防塵カバー2号のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カゴ台車用防塵カバー2号
JTクリアカバー T-KJ-1
スチール製カゴ台車
ハイテナー用PEカバー
ハイテナー用カバー(ファスナータイプ)
ダンディコンテナ台車シリーズ カゴ台車
メーカーウツヰウツヰミスミトラスコ中山トラスコ中山花岡車輌
通常価格25,218円19,117円 -26,934円 -3,760円 -6,338円 -37,157円 -
通常出荷日7日目7日目14日目〜1日目1日目1日目〜
奥行(mm)680-----
色透明半透明----
幅(mm)880-----
質量(g)2210.000-----
トラスココード539-5832-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました