ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEバレルポンプ

通常単価(税別)
208,608円
税込単価
229,469円
通常出荷日:11日目

ハンドルの上下操作で採液できる手動式のバレルポンプです。接液部には耐薬品性に優れたPTFEを使用してお...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    1080
  • 吐出量(cc/ストローク)
    400
  • 材質1
    接液部:PTFE

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

JANコード

トラスココード

タイプ

最小発注数量
1400
4573359619484
249-8635
ストップコック付固定排出部
1個
1500.0
4573359619491
249-8636
ストップコック、PTFEホース付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,608円
( 229,469円 )
11日目
208,608円
( 229,469円 )
11日目

詳細情報

基本情報

ハンドルの上下操作で採液できる手動式のバレルポンプです。接液部には耐薬品性に優れたPTFEを使用しており、安全に薬液を移送することができます。
【特長】
・底部に逆流防止弁があるため、少ない容量でも採液が可能です。
【用途】
・工場設備で使用する酸、アルカリ、薬液、溶剤などの移送に。
・ドラム缶やコンテナから、小型容器への薬液の小分けに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PTFEバレルポンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEバレルポンプ
KUK 電動式ミニハンディポンプ(PTFE製)
KUK エアー式ミニハンディポンプ(PTFE製)
PPバレルポンプ 吸引パイプ径32mm 5600シリーズ
ドラム缶ポンプ
電動式ドラムポンプ
メーカーレオナ共立機巧共立機巧レオナアストロプロダクツ(ワールドツール)寺田ポンプ製作所
通常価格208,608円437,564円471,988円53,797円 -6,548円202,381円
通常出荷日11日目15日目15日目8日目〜1日目1日目
全長(mm)1080-----
吐出量(cc/ストローク)400-----
材質1接液部:PTFE-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト