ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創性手袋 イエローガード【10個入り】

通常単価(税別)
5,800円~8,729円
税込単価
6,380円~9,602円
通常出荷日:5日目

【特長】・7ゲージの軍手タイプ(厚手)のスタンダードサイズです。・アラミド繊維を使用したシームレス編み...

詳細を確認
  • 中指長さ(cm)
    8
  • 材質1
    アラミド繊維他

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
  • 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
  • ご使用の際は取扱い説明書をよくお読み下さい。よく乾いた状態でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

ゲージ数

手のひら周り(cm)

全長(cm)

質量(g)

最小発注数量
黄
4548890387147
513-9576
7
19
24
600.000
1パック

10個入り

イエロー
4548890387161
514-1051
10
18
23
320.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,729円
( 9,602円 )
5日目
5,800円
( 6,380円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・7ゲージの軍手タイプ(厚手)のスタンダードサイズです。
・アラミド繊維を使用したシームレス編みなので、フィット感があります。
・耐切創性、耐熱性、難燃性、に優れています。
・裾部分にはオーバーロック加工を施しているため、ほつれにくくなっています。
【用途】
・自動車関連/機械組立/金属加工/ガラス加工/廃棄物処理/運輸・物流等の作業用に。
【材質】
・アラミド繊維他

ご注意

  • 回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
  • 耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
  • 又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
  • ご使用の際は取扱い説明書をよくお読み下さい。よく乾いた状態でご使用下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創性手袋 イエローガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創性手袋 イエローガード
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-50CL(フィルム加工)
ミドリ安全 耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
ステンレスワイヤー手袋(片手)
耐切創性手袋 カットガードF102
耐切創性手袋 カットガード CB130
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全
通常価格5,800円-5,332円3,495円3,445円1,322円1,494円
通常出荷日5日目1日目2日目2日目1日目1日目
中指長さ(cm)88.88.48.2--
材質1アラミド繊維他手のひら:ケブラー[[R下]]ケブラー[[R下]]パイルニットワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴムツヌーガ[[R上]](東洋紡製高強力ポリエチレン繊維)繊維部:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト