ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナ サンボックス

通常単価(税別)
6,702円
税込単価
7,372円
通常出荷日:9日目

全面ベタ目のスタンダードな多目的コンテナです。【特長】・材質はポリプロピレン(PP)です。・段積みが可...

詳細を確認
  • トラスココード
    392-8283
  • 質量(g)
    1400
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 厚さ(mm)
    0
  • 色
    ライトグレー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、75、98、111、123、156型-B 両短辺21、55、56型-A、72、83、91、142-B型
  • 有効内寸(mm)奥行
    398
  • 有効内寸(mm)間口
    608
  • 有効内寸(mm)高さ
    79

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20226400GL802
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20226400GL802の仕様・寸法情報

トラスココード
392-8283
質量(g)
1400
材質1
ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0
色
ライトグレー
適合カード差し(別売)
両短辺19、19-2、19-3、20、38、50、51、52、75、98、111、123、156型-B 両短辺21、55、56型-A、72、83、91、142-B型
有効内寸(mm)奥行
398
有効内寸(mm)間口
608
有効内寸(mm)高さ
79
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
20226400GL802
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,702円
( 7,372円 )
9日目

詳細情報

基本情報

全面ベタ目のスタンダードな多目的コンテナです。
【特長】
・材質はポリプロピレン(PP)です。
・段積みが可能な設計で、保管スペースを効率的に使用できます。
・平らな底面で、収納物を安定して保管できます。
【用途】
・工場や倉庫などでの物品の保管、整理に。
・製品や部品などの工程間搬送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナ サンボックスの型番20226400GL802のページです。 型番20226400GL802に関する仕様情報を記載しております。
コンテナ サンボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナ サンボックス
サンボックス フタ
ボックス型コンテナ サンボックス ライトブルー
サンボックス#22フタ
サンボックス#52
ボックス型コンテナ サンボックスEG35
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,702円6,127円12,446円4,550円6,845円14,733円
通常出荷日9日目7日目7日目11日目5日目7日目
トラスココード392-8283391-4154701-5418559-7036393-1441430-6667
質量(g)1400950294076023002520.000
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0-----
色ライトグレーライトグレーライトブルーライトグレーブルーBグレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました