ファクトリーサプライ用品技術窓口

パイプトロリー ストッパー付き

通常単価(税別)
8,636円
税込単価
9,500円
通常出荷日:7日目

単管に取り付けて荷物を搬送するためのパイプトロリーです。【特長】・車輪ロック機構付きで、任意の場所に止...

詳細を確認
  • トラスココード
    685-2060
  • JANコード
    4990077001306
  • 質量(g)
    820.000
  • 材質1
    スチール・ナイロン
  • 定格荷重(t)
    0.25
  • 全長(mm)
    180
  • 適合パイプ径(mm)
    35~60

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PR250BK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PR250BKの仕様・寸法情報

トラスココード
685-2060
JANコード
4990077001306
質量(g)
820.000
材質1
スチール・ナイロン
定格荷重(t)
0.25
全長(mm)
180
適合パイプ径(mm)
35~60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
PR250BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,636円
( 9,500円 )
7日目

詳細情報

基本情報

単管に取り付けて荷物を搬送するためのパイプトロリーです。
【特長】
・車輪ロック機構付きで、任意の場所に止めることができます。
【用途】
・工場内での部品や工具などの搬送に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パイプトロリー ストッパー付きの型番PR250BKのページです。 型番PR250BKに関する仕様情報を記載しております。
パイプトロリー ストッパー付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイプトロリー ストッパー付き
電動ウインチ専用プレントロリー
プレントロリー
パイプトロリー PR250
HHH スパイクVK-10用
パイプハンガー
メーカースリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチスリーエッチ
通常価格8,636円13,551円12,786円7,120円8,920円2,847円 -
通常出荷日7日目5日目5日目1日目6日目1日目〜
トラスココード685-2060658-7220250-3285375-1058808-7333-
JANコード49900770013064990077001269499007700085949900773102554990077313157-
質量(g)820.0005500.01400.07003500-
材質1スチール・ナイロンスチールスチール-スチール鉄
定格荷重(t)0.25-0.25---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました