ファクトリーサプライ用品技術窓口

切削液回収ユニット

通常単価(税別)
23,688円~95,948円
税込単価
26,057円~105,543円
通常出荷日:5日目~7日目

【特長】・マグネットで機械の側面に設置します。・エア配管が不要でエジェクタからの切り替えで省エネに貢献...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 詳細タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    全高(mm)

    全長(mm)

    全幅(mm)

    詳細タイプ

    最小発注数量
    4992338805883
    286.000
    697-6707
    -
    -
    -
    ACアダプタ
    1個
    4992338800338
    1400.0
    267-0595
    119
    81
    118
    切削液回収ユニット
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,688円
    ( 26,057円 )
    7日目
    95,948円
    ( 105,543円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・マグネットで機械の側面に設置します。
    ・エア配管が不要でエジェクタからの切り替えで省エネに貢献します。
    【用途】
    ・工作機械等の切削液の回収に。
    【セット内容】
    ・本体ASSY、電源コード、ストレーナ

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    切削液回収ユニットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    切削液回収ユニット
    単段浸漬型クーラントポンプ MTAシリーズ
    浸漬式多段クーラントポンプ 200V級
    メーカー日東工器グルンドフォスポンプ川本製作所
    通常価格23,688円-99,279円179,404円 -
    通常出荷日5日目〜1日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    クーラントポンプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト