ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナー サンボックスフタ(爪有)

通常単価(税別)
5,412円
税込単価
5,953円
通常出荷日:11日目

【特長】・サンボックス#75、75B用のフタです。【材質】・ポリプロピレン(PP)

  • トラスココード
    662-2200
  • 質量(g)
    950
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    クリーム

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

70300200CL202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

70300200CL202の仕様・寸法情報

トラスココード
662-2200
質量(g)
950
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
クリーム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
70300200CL202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,412円
( 5,953円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンボックス#75、75B用のフタです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナー サンボックスフタ(爪有)の型番70300200CL202のページです。 型番70300200CL202に関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナー サンボックスフタ(爪有)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナー サンボックスフタ(爪有)
ボックス型コンテナー サンボックス 38L
ボックス型コンテナー サンボックス 14.2L
ボックス型コンテナー サンボックス#41-2
ボックス型コンテナー サンボックス 37.2L
ボックス型コンテナー サンボックス 12.9L
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格5,412円10,434円5,801円10,649円9,212円4,892円
通常出荷日11日目7日目11日目7日目7日目7日目
トラスココード662-2200346-3716338-8252324-3999706-6882346-3694
質量(g)950195011402390.01870.000840
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色クリームライトグレーブルーライトグレーライトグレー透明

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました