ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナ サンボックス ライトブルー

通常単価(税別)
12,446円
税込単価
13,691円
通常出荷日:7日目

【特長】・全面ベタ目の多目的コンテナーです。・側面をフラット形状としており、洗浄性に優れています。【材...

詳細を確認
  • JANコード
    4983049016514
  • トラスココード
    701-5418
  • 質量(g)
    2940
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ライトブルー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162、175型-A
  • 有効内寸(mm)奥行
    371
  • 有効内寸(mm)間口
    563
  • 有効内寸(mm)高さ
    325

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20720000BL511
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20720000BL511の仕様・寸法情報

JANコード
4983049016514
トラスココード
701-5418
質量(g)
2940
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
ライトブルー
適合カード差し(別売)
両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162、175型-A
有効内寸(mm)奥行
371
有効内寸(mm)間口
563
有効内寸(mm)高さ
325
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
20720000BL511
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,446円
( 13,691円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の多目的コンテナーです。
・側面をフラット形状としており、洗浄性に優れています。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ サンボックス ライトブルーの型番20720000BL511のページです。 型番20720000BL511に関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナ サンボックス ライトブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナ サンボックス ライトブルー
ボックス型コンテナー サンボックス#41-2
ボックス型コンテナー サンボックス 37.2L
ボックス型コンテナ サンボックスK-10GS
ボックス型コンテナー サンボックス 12.9L
ボックス型コンテナー サンボックス 34.3L
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格12,446円10,649円9,212円3,751円4,892円8,216円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目7日目
JANコード498304901651449830490022104983049018716498304901643949830493013064983049001756
トラスココード701-5418324-3999706-6882701-5447346-3694253-4303
質量(g)29402390.01870.0009208402330
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
色ライトブルーライトグレーライトグレーライトブルー透明グリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました