ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナー サンボックス 水抜きあり

通常単価(税別)
7,591円
税込単価
8,350円
通常出荷日:11日目

【特長】・全面ベタ目の多目的コンテナーです。・1111サイズパレットに8個ピッタリ風車積みが可能です。...

詳細を確認
  • JANコード
    4983049001343
  • トラスココード
    324-4262
  • 適用カード差し(別売)
    カード差し117型
  • 質量(g)
    1730
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    イエロー
  • 適合カード差し(別売)
    両短辺117型
  • 有効内寸(mm)奥行
    288
  • 有効内寸(mm)間口
    359
  • 有効内寸(mm)高さ
    238

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

20273000YE305
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

20273000YE305の仕様・寸法情報

JANコード
4983049001343
トラスココード
324-4262
適用カード差し(別売)
カード差し117型
質量(g)
1730
材質1
ポリプロピレン(PP)
色
イエロー
適合カード差し(別売)
両短辺117型
有効内寸(mm)奥行
288
有効内寸(mm)間口
359
有効内寸(mm)高さ
238

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
20273000YE305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,591円
( 8,350円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全面ベタ目の多目的コンテナーです。
・1111サイズパレットに8個ピッタリ風車積みが可能です。
・底面に水抜き孔有(φ8×6箇所)あります。
・コーナー部にコンベア搬送時等のせり上がり防止機構付きです。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 出荷単位未満のご注文については運賃¥1500 北海道、沖縄、離島は都度見積り致します
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナー サンボックス 水抜きありの型番20273000YE305のページです。 型番20273000YE305に関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナー サンボックス 水抜きありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナー サンボックス 水抜きあり
TP規格コンテナ(水抜き孔無)
ボックス型コンテナー サンボックス#41-2
ボックス型コンテナー サンボックス 12.9L
ボックス型コンテナー サンボックス 34.3L
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格7,591円14,553円10,649円4,892円8,216円3,011円
通常出荷日11日目11日目7日目7日目7日目1日目
JANコード498304900134349830490073214983049002210498304930130649830490017564983049306509
トラスココード324-4262348-1453324-3999346-3694253-4303795-8633
適用カード差し(別売)カード差し117型4辺(長辺2箇所、短辺1箇所)5、97、102、122型両短辺5型両短辺9.5型両長辺5、52-2、74、94、102、108、122、137、156型-A、161、165型-
質量(g)173037002390.08402330-
材質1ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました