ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンプラ ドライキーパー

通常単価(税別)
37,076円
税込単価
40,784円
通常出荷日:11日目

成形部品を組み合わせて作られた、安定感のあるヨコ型デザインのドライキーパーです。【特長】・保管品の大き...

詳細を確認
  • トラスココード
    816-2494
  • 質量(g)
    9000.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル
  • 材質2
    アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00040
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00040の仕様・寸法情報

トラスココード
816-2494
質量(g)
9000.0
材質1
ポリ塩化ビニル
材質2
アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
00040
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,076円
( 40,784円 )
11日目

詳細情報

基本情報

成形部品を組み合わせて作られた、安定感のあるヨコ型デザインのドライキーパーです。
【特長】
・保管品の大きさに合わせて棚板を28mm間隔で8段階に調節できます。
【用途】
・湿気に弱い電子部品や精密機器、サンプルなどの保管に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンプラ ドライキーパーの型番00040のページです。 型番00040に関する仕様情報を記載しております。
サンプラ ドライキーパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンプラ ドライキーパー
サンプラ ドライキーパー オートA-3W
サンプラ(R)ドライキーパー オートA型
ビッグドライ(オートドライ)SPB
ドライボーイ
スペースドライ
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックアズワンアズワンアズワン
通常価格37,076円65,071円3,103円128,866円 -102,623円43,326円
通常出荷日11日目9日目5日目1日目1日目1日目
トラスココード816-2494816-2487----
質量(g)9000.010000.0----
材質1ポリ塩化ビニルポリ塩化ビニル、アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体----
材質2アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オートドライデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました