17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバーブロックL4・L5用部品

レバーブロックL4・L5用部品

通常単価(税別)
14171,737
税込単価
15188,911
通常出荷日:5日目~11日目

キトー社のレバーブロックL4形およびL5形に対応する純正の交換部品シリーズです。ロードチェーンやフック...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 294 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 7日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    品名

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    -
    -
    4937773117023
    568-1671
    -
    1個
    -
    -
    4937773116897
    568-8727
    -
    1個
    L4(3t、6t、9t)
    ナット 2-M10
    4937773117146
    568-3330
    5
    1個
    -
    -
    4937773116675
    568-1641
    -
    1個
    -
    -
    4937773116682
    568-1658
    -
    1個
    -
    -
    4937773115968
    568-3263
    -
    1個
    -
    -
    4937773116903
    568-8709
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8716
    -
    1個
    -
    -
    4937773116910
    568-8722
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8648
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8717
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8739
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3325
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3333
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8699
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8691
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8661
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8738
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8706
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8735
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8723
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8682
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3326
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8702
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8674
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3320
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8662
    -
    1個
    L4(3t)
    クロロードチェーン1.5Mリンクツキ
    4937773117955
    568-8719
    3185.000
    1個
    -
    -
    -
    568-8679
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8653
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3318
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8726
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3328
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8737
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8731
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8733
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8678
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8705
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8693
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8688
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8677
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8712
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8667
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8729
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8668
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8659
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8711
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8664
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8658
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8673
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-8713
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3324
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3331
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-1645
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-1739
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-1705
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-0157
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3295
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-1699
    -
    1個
    -
    -
    -
    568-3272
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    288
    ( 317 )
    11日目
    63
    ( 69 )
    11日目
    102
    ( 112 )
    11日目
    51
    ( 56 )
    11日目
    63
    ( 69 )
    11日目
    39
    ( 43 )
    11日目
    14
    ( 15 )
    11日目
    10,554
    ( 11,609 )
    11日目
    10,993
    ( 12,092 )
    11日目
    13,485
    ( 14,834 )
    11日目
    13,925
    ( 15,318 )
    11日目
    15,942
    ( 17,536 )
    11日目
    16,367
    ( 18,004 )
    11日目
    18,788
    ( 20,667 )
    11日目
    19,214
    ( 21,135 )
    11日目
    34,137
    ( 37,551 )
    11日目
    34,543
    ( 37,997 )
    11日目
    13,091
    ( 14,400 )
    11日目
    16,241
    ( 17,865 )
    11日目
    16,833
    ( 18,516 )
    11日目
    19,772
    ( 21,749 )
    11日目
    19,929
    ( 21,922 )
    11日目
    22,806
    ( 25,087 )
    11日目
    23,386
    ( 25,725 )
    11日目
    41,476
    ( 45,624 )
    11日目
    42,028
    ( 46,231 )
    11日目
    16,397
    ( 18,037 )
    11日目
    17,123
    ( 18,835 )
    11日目
    20,506
    ( 22,557 )
    11日目
    21,216
    ( 23,338 )
    11日目
    25,674
    ( 28,241 )
    11日目
    28,611
    ( 31,472 )
    11日目
    29,301
    ( 32,231 )
    11日目
    32,079
    ( 35,287 )
    11日目
    32,768
    ( 36,045 )
    11日目
    40,749
    ( 44,824 )
    11日目
    40,599
    ( 44,659 )
    11日目
    45,696
    ( 50,266 )
    11日目
    48,418
    ( 53,260 )
    11日目
    49,093
    ( 54,002 )
    11日目
    53,514
    ( 58,865 )
    11日目
    54,189
    ( 59,608 )
    11日目
    57,588
    ( 63,347 )
    11日目
    57,761
    ( 63,537 )
    11日目
    58,436
    ( 64,280 )
    11日目
    68,197
    ( 75,017 )
    11日目
    68,852
    ( 75,737 )
    11日目
    80,523
    ( 88,575 )
    11日目
    81,176
    ( 89,294 )
    11日目
    104,352
    ( 114,787 )
    11日目
    105,005
    ( 115,506 )
    11日目
    149,584
    ( 164,542 )
    11日目
    150,218
    ( 165,240 )
    11日目
    10,118
    ( 11,130 )
    11日目
    10,565
    ( 11,622 )
    11日目
    12,900
    ( 14,190 )
    11日目
    13,337
    ( 14,671 )
    11日目
    15,371
    ( 16,908 )
    11日目
    15,799
    ( 17,379 )
    11日目
    18,219
    ( 20,041 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    キトー社のレバーブロックL4形およびL5形に対応する純正の交換部品シリーズです。ロードチェーンやフック、ギヤ、レバー、各種ねじ類まで、メンテナンスや修理に必要な様々な部品を取り揃えています。
    【特長】
    ・純正部品のため、レバーブロック本体との適合性が高く、本来の性能を維持することができます。
    ・ロードチェーンは、強度と耐摩耗性に優れた黒染(クロ)タイプと、耐食性を高めたニッケルメッキタイプから選択可能です。
    ・フック、レバー、ギヤ、フレームなどの主要な構造部品から、ナットやシールなどの細かな補修部品まで豊富なラインアップです。
    【用途】
    ・工場や組立ラインで使用されるレバーブロックL4形・L5形の定期メンテナンス、保守作業に。
    ・摩耗または破損した部品の交換による、機能回復や安全性の維持に。
    ・突発的な故障に備えるための予備部品として。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    レバーブロックL4・L5用部品のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    レバーブロックL4・L5用部品
    キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
    コンドーテック キトーレバーブロックL5形 0.8~9.0t
    レバーホイスト用 パーツ (YA型用)
    レバーホイスト用 パーツ (Y2型用)
    レバーホイスト TLHシリーズ用交換部品
    メーカーキトーキトーコンドーテック象印象印トラスコ中山
    通常価格14-35,274 -53,536 -734 -667 -591 -
    通常出荷日5日目〜1日目〜10日目1日目〜1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト