17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レバーブロックL4・L5用部品(造船用)

通常単価(税別)
2,403円~18,312円
税込単価
2,643円~20,143円
通常出荷日:5日目~11日目

キトー社製レバーブロックL4形およびL5形(造船用)の交換用部品シリーズです。【特長】・レバーブロック...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    品名

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    最小発注数量
    LB016
    LB016用部品 メッキロードチェーン1.5Mリンクツキ
    4937773116392
    562-8753
    -
    1個
    L5(1.5t)
    L4形用部品 ウエフッククミ(ゾウセン)
    -
    568-8700
    -
    1個
    L5(1.5t)
    L4形用部品 シタフッククミ(ゾウセン)
    -
    568-8732
    -
    1個
    L5(1.5t)
    L4形用部品 フレームAクミ(ゾウセン)
    -
    568-3323
    -
    1個
    L5(1.5t)
    L4形用部品 フレームBクミ(ゾウセン)
    -
    568-3317
    -
    1個
    L5(1.5t)
    L4形用部品 キリカエカバークミ(ゾウセン)
    -
    568-8720
    -
    1個
    L5(3.0t)
    L4形用部品 ウエフッククミ(ゾウセン)
    -
    568-3334
    -
    1個
    L5(3.0t)
    L4形用部品 シタフッククミ(ゾウセン)
    -
    568-8694
    -
    1個
    L5(0.8t、1.0t、1.6t、2.5t)
    L5形部品 カムガイド
    4937773110703
    326-4955
    42
    1個
    L5(1.6t)
    LB016用部品 ウエフッククミ(ゾウセン)
    4937773117368
    562-8752
    790
    1個
    L5(1.6t)
    LB016用部品 シタフッククミ(ゾウセン)
    4937773116385
    563-0225
    -
    1個
    L5(2.5t)
    L5形部品 ウエフッククミ(ゾウセン)
    -
    568-0163
    -
    1個
    L5(2.5t)
    L5形部品 シタフッククミ(ゾウセン)
    -
    568-1713
    -
    1個
    L5(3.2t)
    L5形部品 ウエフッククミ(ゾウセン)
    4937773116873
    568-3260
    -
    1個
    L5(3.2t)
    L5形部品 シタフッククミ(ゾウセン)
    4937773116880
    568-1716
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    12,966円
    ( 14,263円 )
    5日目
    11,928円
    ( 13,121円 )
    11日目
    12,900円
    ( 14,190円 )
    11日目
    15,806円
    ( 17,387円 )
    11日目
    10,139円
    ( 11,153円 )
    11日目
    6,337円
    ( 6,971円 )
    11日目
    17,525円
    ( 19,278円 )
    11日目
    18,312円
    ( 20,143円 )
    11日目
    2,403円
    ( 2,643円 )
    11日目
    10,139円
    ( 11,153円 )
    5日目
    10,799円
    ( 11,879円 )
    5日目
    12,730円
    ( 14,003円 )
    11日目
    13,219円
    ( 14,541円 )
    11日目
    14,555円
    ( 16,011円 )
    11日目
    15,186円
    ( 16,705円 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    キトー社製レバーブロックL4形およびL5形(造船用)の交換用部品シリーズです。
    【特長】
    ・レバーブロックL4形、L5形(造船用)に対応した純正部品です。
    ・上フック組、下フック組、フレーム組、キリカエカバー組など、各種補修用パーツを取り揃えています。
    【用途】
    ・工場や作業現場で使用されるレバーブロックの定期的なメンテナンスや、故障・破損時の交換部品として。

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    レバーブロックL4・L5用部品(造船用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    レバーホイストカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト