ファクトリーサプライ用品技術窓口

HIT バンドカッター 帯鉄カッター 叩き込み式

通常単価(税別)
11,075円
税込単価
12,183円
通常出荷日:5日目

ハンマーで叩き込むことで帯鉄を切断する、叩き込み式のバンドカッターです。帯鉄と梱包物の間に隙間がない場...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    437
  • JANコード
    4953830075099
  • 質量(g)
    800.0
  • トラスココード
    663-0646
  • 材質1
    刃:工具用特殊鋼
  • 刃厚(mm)
    26.5
  • 切断能力(mm)厚さ×幅
    0.9×32
  • 摘要
    一体型
  • 幅(mm)
    115
  • 材質2
    ハンドル:スチール
  • 材質3
    グリップ:ゴム

ご注意

  • 使用手順を十分に理解されたうえで正しくご使用ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SS-450-HH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SS-450-HHの仕様・寸法情報

全長(mm)
437
JANコード
4953830075099
質量(g)
800.0
トラスココード
663-0646
材質1
刃:工具用特殊鋼
刃厚(mm)
26.5
切断能力(mm)厚さ×幅
0.9×32
摘要
一体型
幅(mm)
115
材質2
ハンドル:スチール
材質3
グリップ:ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS-450-HH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,075円
( 12,183円 )
5日目

詳細情報

基本情報

ハンマーで叩き込むことで帯鉄を切断する、叩き込み式のバンドカッターです。帯鉄と梱包物の間に隙間がない場合でも、ハンマーで叩いて刃先を差し込み、切断作業が可能です。
【特長】
・刃先は2.5mmと薄く、ハンドル末端部に打撃ポイントを搭載しているため、帯鉄と梱包物の隙間に入りやすくなっています。
・軽量かつコンパクトな設計で、取り扱いが容易です。
【用途】
・工場や倉庫での梱包開封作業における、帯鉄の切断に。

ご注意

  • 使用手順を十分に理解されたうえで正しくご使用ください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HIT バンドカッター 帯鉄カッター 叩き込み式の型番SS-450-HHのページです。 型番SS-450-HHに関する仕様情報を記載しております。
HIT バンドカッター 帯鉄カッター 叩き込み式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HIT バンドカッター 帯鉄カッター 叩き込み式
西洋釘抜(ネールプーラー)
NTカッター カートリッジ式 L-2500GRP
カートンカッター
カートンカッター 替刃
梱包開封用のこ スライド式
メーカーヒットヒットNTカッタートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格11,075円8,865円2,878円310円660円1,398円
通常出荷日5日目6日目4日目4日目2日目1日目
全長(mm)437450----
JANコード49538300750994953830410005----
質量(g)800.01650.0----
トラスココード663-0646814-5275----
材質1刃:工具用特殊鋼特殊合金鋼----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

開梱用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました