ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型傘

通常単価(税別)
4,352円
税込単価
4,787円
通常出荷日:5日目

送迎時などに大人2人でも入れる大型サイズの傘です。【特長】・親骨にはグラスファイバー、中棒にはアルミを...

詳細を確認
  • 質量(g)
    680.000
  • 材質1
    生地:ポリエステル
  • 材質2
    親骨:グラスファイバー
  • 材質3
    中棒:アルミ
  • 材質4
    手元:フェイクレザー

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー
4521718751597
419-1184
1個
ネイビー
4521718751603
419-1203
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,352円
( 4,787円 )
5日目
4,352円
( 4,787円 )
5日目

詳細情報

基本情報

送迎時などに大人2人でも入れる大型サイズの傘です。
【特長】
・親骨にはグラスファイバー、中棒にはアルミを使用しています。
・生地はポリエステル、手元はフェイクレザーです。
・カラーはイエローとネイビーの2種類があります。
【用途】
・雨天時の移動や、来客の送迎などにご利用いただけます。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型傘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型傘
傘しずく取りNHD
ジャンボビニール傘(半透明)
ビニールスーツ Z-520
CSワンダーレインスーツ ブルー
ポリパンツ レインファクトリー RF-22
メーカーアーテック山崎産業トラスコ中山コーコス信岡トオケミおたふく手袋
通常価格4,352円104,918円1,015円1,099円5,431円812円 -
通常出荷日5日目1日目1日目3日目6日目1日目〜
質量(g)680.000-----
材質1生地:ポリエステル-----
材質2親骨:グラスファイバー-----
材質3中棒:アルミ-----
材質4手元:フェイクレザー-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

雨具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト