ファクトリーサプライ用品技術窓口

カバーオール フードなし

通常単価(税別)
10,373円
税込単価
11,410円
通常出荷日:25日目

フードなしタイプのカバーオールです。【特長】・超導電性加工繊維を使用しています。・2/1の綾織生地を使...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • 股下(cm)
    77
  • ISO Class
    5

ご注意

  • フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

着丈(cm)

ウエスト(cm)

適合胸囲(cm)

サイズ

色

最小発注数量
4582205169318
572-3030
400
172
103~128
136
5L
ブルー
1個
4582205169240
572-3023
380.000
170
100~124
132
4L
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,373円
( 11,410円 )
25日目
10,373円
( 11,410円 )
25日目

詳細情報

基本情報

フードなしタイプのカバーオールです。
【特長】
・超導電性加工繊維を使用しています。
・2/1の綾織生地を使用しています。
【用途】
・クリーンルーム内での作業に。

ご注意

  • フード・マスク・手袋・シューズは別売です。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーオール フードなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーオール フードなし
カバーオール BSC12600
カバーオールフードなし
カバーオールフードなし(紺)
カバーオールフードなし(黄)
クリーンルーム用ウエア
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンブラストンブラストン
通常価格10,373円12,021円8,513円 -8,513円8,315円 -6,225円
通常出荷日25日目7日目1日目〜7日目7日目1日目〜
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
股下(cm)7784----
ISO Class55----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト