ファクトリーサプライ用品技術窓口

カバーオール BSC12600

通常単価(税別)
12,021円
税込単価
13,223円
通常出荷日:7日目

超導電性加工糸を使用したポリエステル製のカバーオールです。【特長】・クリーンパック済みです。・洗濯して...

詳細を確認
  • 材質1
    ポリエステル
  • 股下(cm)
    84
  • ISO Class
    5
  • タイプ
    二重袖
  • 色
    ホワイト

ご注意

  • フード・マスク・手袋・シューズ別売。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ウエスト(cm)

適合胸囲(cm)

サイズ

最小発注数量
4582205169196
572-3029
400
104~126
135
5L
1個
4582205169202
572-3025
420.000
109~131
140
6L
1個
4582205169219
572-3032
440.000
114~136
145
7L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,021円
( 13,223円 )
7日目
12,021円
( 13,223円 )
7日目
12,021円
( 13,223円 )
7日目

詳細情報

基本情報

超導電性加工糸を使用したポリエステル製のカバーオールです。
【特長】
・クリーンパック済みです。
・洗濯して繰り返しご使用頂けます。
【用途】
・クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。

ご注意

  • フード・マスク・手袋・シューズ別売。
  • クリーンパックではありません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カバーオール BSC12600のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カバーオール BSC12600
カバーオール フードなし
ブラストン つなぎ服 BSC-11021
ブラストン つなぎ服 BSC-11032
クリーンルーム用ウエア
コート(スタンドカラー・ファスナー/白)
メーカーブラストンブラストンブラストンブラストンブラストンブラストン
通常価格12,021円10,373円9,029円 -9,567円 -6,225円6,889円
通常出荷日7日目25日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
股下(cm)8477----
ISO Class55----
タイプ二重袖-----
色ホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト